Beveiligen, bewaken en schakelen van DC-belastingen geheel zonder vlamboog

12-11-2024
Multifunctionele DC-vermogensschakelaar Contactron ELR HDC

Een duurzame productie die gebruikmaakt van hernieuwbare energie, begint met de aanleg van een industrieel gelijkstroomnet. Met Contactron ELR HDC stelt Phoenix Contact een multifunctionele schakelmodule voor gelijkstroom beschikbaar, waarvan de moderne halfgeleidertechnologie in combinatie met beproefde DC-relais boogvrij schakelt en zo voor een lange levensduur zorgt.

In uitgeschakelde toestand bieden de relais in het vermogenspad een potentiaalscheiding op beide polen. Contactron ELR HDC wordt overal gebruikt in gelijkstroomnetten waar energie dient te worden uitgewisseld tussen bronnen, verbruikers en het net zelf – op zogenaamde DC-aftakkingen. Naast het schakelen van maximaal 55 A bij maximaal 810 V, vervult het apparaat andere taken die nodig zijn voor de werking van een DC-grid: tijdens het bedrijf bewaakt de vermogensschakelaar de bijzonder belangrijke parameters en stelt deze ook beschikbaar voor het registreren van bedrijfsgegevens. Als de bedrijfsstroom de ingestelde maximumwaarde overschrijdt, schakelt Contactron ELR HDC met een tijdvertraging uit, tot en met een zeer snelle kortsluituitschakeling. Bij onder- of overspanning op de ingang schakelt het apparaat ook uit.

De vermogensschakelaar laadt de capaciteiten in de uitgang voor tot de ingangsspanning, zodat stroompieken tijdens het inschakelen worden vermeden. De Contactron ELR HDC beschikt ook over een digitale ingang/uitgang evenals een communicatie-interface voor integratie in netwerkomgevingen. Gebruikers kunnen de parameters van het apparaat via het netwerk of met de clipx ENGINEER-parametreersoftware van Phoenix Contact gemakkelijk aanpassen aan hun vereisten.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications