Overstroombeveiliging voor belastingstromen tot 20 A

12-11-2024
Caparoc-apparaatbeveiligingsmodulen voor toepassingen tot 20 A

Het Caparoc-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars van Phoenix Contact biedt nu ook modulen voor overstroombeveiliging voor belastingsstromen tot 20 A. Dit breidt de toepassingsmogelijkheden van het aanpasbare systeem uit.

Caparoc is een individueel modulair systeem. Dankzij de vele combinatie- en communicatieopties evenals de stroomwaarde-uitbreiding tot maximaal 20 A kan het systeem ideaal worden aangepast aan de omstandigheden van de betreffende toepassing. Het systeem wordt voortdurend uitgebreid en het grote aantal modulen is altijd onderling compatibel. De nieuwe beveiligingsschakelaarmodulen van Caparoc van 20 A bieden een innovatieve oplossing voor overstroombeveiliging in decentrale toepassingen. Deze modulen zijn verkrijgbaar met vaste nominale stromen van 12 A, 16 A en 20 A en in een instelbare uitvoering van 12 tot 20 A. Ze maken selectieve overstroombeveiliging in serie mogelijk met beveiligingsschakelaarmodulen met twee kanalen. De voordelen van elektronische beveiligingsschakelaars worden zo aangevuld met de mogelijkheden van de selectieve opbouw van conventionele beveiligingsschakelaars. Met deze nieuwe modulen kunnen nu nog uitgebreidere toepassingen worden gerealiseerd. De helder gestructureerde en selectieve beveiligingstechnologie maakt het opsporen van storingen aanzienlijk eenvoudiger, wat resulteert in een grotere efficiëntie en betrouwbaarheid van de toepassingen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications