M12-verdelerboxen met Push-Pull-snelvergrendeling en steekbare aansluitkap

12-11-2024
M12 PUSH-PULL-verdelerbox met insteekbare kapaansluiting

De nieuwe M12-verdelerboxen met Push-Pull-snelvergrendeling van Phoenix Contact bepalen een nieuwe standaard in automatiseringstechniek. Deze overtuigen door intuïtieve installatie zonder gereedschap. Stamkabels en M12-connectoren worden veilig en comfortabel door direct insteken aangesloten. Dit bespaart aanzienlijk veel tijd en zorgt voor een eenvoudige, veilige bekabeling.

Beperkte ruimte en een hoge bekabelingsdichtheid maken sensor-/actorbekabeling vaak moeilijk. Met een aansluittechniek waar geen gereedschap aan te pas komt, is er minder bekabelingswerk nodig. M12 Push-Pull overtuigt met een veilige aansluiting door gewoon insteken. De volgens IEC 61076-2-010 genormeerde snelvergrendeling is nu ook in M12-verdelerboxen beschikbaar. Dat bespaart tot en met 80 procent installatietijd in vergelijking met schroefverbindingen. Dankzij de duo-contour van de M12-schroefdraad kunnen klassieke M12-schroefconnectoren of innovatieve M12 Push-Pull-connectoren worden aangesloten. Het productenprogramma omvat kunststof boxen met vier, zes en acht poorten voor enkele en dubbele bezetting, met en zonder led. Het programma biedt ook varianten met voorgeconfectioneerde stamkabelaansluiting, M23-connectoraansluiting of een steekbare kapaansluiting om zelf te confectioneren. Met behulp van de snap-in-vergrendeling wordt de aansluitkap geheel zonder schroeven op het basiselement gemonteerd. Vergrendelingshaken zorgen voor een stevige bevestiging. Het verwijderen van de aansluitkap bij vervanging wordt ook zonder gereedschap uitgevoerd. Ook de aderaansluiting van de stamkabel wordt zonder gereedschap gerealiseerd met behulp van printklemmen met Push-in Technology. Er kan gekozen worden tussen een vaste en steekbare Push-in-aansluiting. De M12 Push-Pull-verdelerboxen bieden niet alleen een tijdbesparende installatie. Hun geteste veiligheid en duurzaamheid zorgen ook voor een betrouwbaar gebruik. Ze zijn schok- en trillingsbestendig en zijn gecertificeerd volgens beschermklasse IP65 en IP67.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications