Heavy-duty connectoren met schroefdraad
Phoenix Contact biedt aanbouwbehuizingen met schroefdraad voor eenvoudige en tijdbesparende installatie van de Heavycon D7-connectoren. Deze kunnen met een M25- of M32-contramoer moeiteloos in ronde wanduitsparingen worden bevestigd of met overeenkomstige schroefdraad direct in motoren en apparaten worden geschroefd.
Heavy-duty connectoren in bouwgrootte D7 maken een flexibele, ruimtebesparende en robuuste bekabeling van machines en installaties mogelijk. De nieuwe aanbouwbehuizingen met schroefdraad besparen aanzienlijk veel tijd tijdens de montage en bieden zo een steekbaar alternatief voor de bestaande kabelwartel. De montage- en tulebehuizingen zijn verkrijgbaar in corrosiebestendig spuitgietaluminium of hoogwaardig kunststof, in haakse en rechte uitvoering. Ze onderscheiden zich door hun bijzonder compacte en robuuste bouwvorm. Met een beschermklasse van IP66 en IP67 bieden ze optimale bescherming tegen stof en water en zijn ze ontworpen voor een temperatuurbereik van -40 tot +125 °C. Dit maakt ook veilig gebruik in outdoor-toepassingen mogelijk. Geleidende oppervlakken en afdichtingen zorgen voor een betrouwbare EMC-bescherming en een veilig bedrijf. Bovendien zijn de Heavycon D7-connectoren zijn bestand tegen schokken en trillingen conform DIN EN 61373. Met deze eigenschappen bieden ze een ideale oplossing voor betrouwbare, ruimtebesparende signaal-, vermogens- en dataoverdracht. De aanbouwbehuizingen voor ronde wanduitsparingen zorgen ook voor een snelle installatie in verschillende toepassingen.