De mogelijke toepassingen van het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC zijn uitgebreid. Dankzij de nieuwe voedingsmodule met Modbus/TCP-interface kan het systeem in andere communicatiesystemen worden gebruikt.
Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.
- Filters:
-
Bereik
-
Evenementencategorie
-
Productcategorie
- Gebruikte filters (1):
Systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC: Nieuwe voedingsmodule met Modbus/TCP-communicatie-interface
22-07-2025
Overstroombeveiliging voor belastingstromen tot 20 A
12-11-2024
Het Caparoc-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars van Phoenix Contact biedt nu ook modulen voor overstroombeveiliging voor belastingsstromen tot 20 A. Dit breidt de toepassingsmogelijkheden van het aanpasbare systeem uit.
Elektronische apparaatbeveiliging voor 48 V-verbruikers
22-01-2024
Met de nieuwe PTCB eenkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars van Phoenix Contact worden nu ook belastingen met een voedingsspanning van 48 V DC elektronisch beveiligd.
Thermische apparatenbeveiligingsschakelaar TCP DC: compacte Plug-and-play-oplossing
24-10-2023
De apparatenbeveiligingsschakelaars TCP DC van Phoenix Contact zijn het herinschakelbare alternatief voor de smeltzekeringen van uw motorvoertuig. Met twee karakteristieken biedt het productenprogramma de optimale overbelastingsbeveiliging voor verschillende toepassingen.