De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC: Nieuwe voedingsmodule met Modbus/TCP-communicatie-interface

22-07-2025
Voedingsmodule met Modbus/TCP

De mogelijke toepassingen van het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC zijn uitgebreid. Dankzij de nieuwe voedingsmodule met Modbus/TCP-interface kan het systeem in andere communicatiesystemen worden gebruikt.

Het elektronische systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC wordt uitgebreid met een voedingsmodule. Deze nieuwe module is uitgerust met een Modbus/TCP communicatie-interface. Het biedt gebruikers uitzonderlijke flexibiliteit en efficiëntie bij de bescherming tegen overbelasting en kortsluiting, terwijl het tegelijkertijd een hoge mate van transparantie in de toepassing biedt. Modbus/TCP wordt vaak gebruikt in industriële toepassingen omdat het betrouwbare en snelle communicatie via Ethernet mogelijk maakt. Het wordt gekenmerkt door de eenvoudige integratie en hoge compatibiliteit met verschillende apparaten. Hierdoor is het een favoriete keuze voor moderne besturingssystemen.

De voedingsmodule maakt realtime bewaking en analyse van alle relevante gegevens mogelijk via de Modbus/TCP-interface. Dit resulteert in een nauwkeurige besturing die het risico op uitval minimaliseert en de betrouwbaarheid van het gehele systeem verhoogt. Dankzij de eenvoudige integratie en het universele gebruik van Modbus/TCP is de module compatibel met bestaande systemen en apparaten. Uitgerust met geavanceerde technologie is de voedingsmodule ook ideaal uitgerust voor de vereisten van de toekomst.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications