Thermische apparatenbeveiligingsschakelaar TCP DC: compacte Plug-and-play-oplossing

24-10-2023
Beveiligingsschakelaars TCP DC met verschillende nominale stromen, aangesloten op bijpassende basiselementen

De apparatenbeveiligingsschakelaars TCP DC van Phoenix Contact zijn het herinschakelbare alternatief voor de smeltzekeringen van uw motorvoertuig. Met twee karakteristieken biedt het productenprogramma de optimale overbelastingsbeveiliging voor verschillende toepassingen.

Met de thermische beveiligingsschakelaars TCP DC kunnen stroomcircuits die zijn uitgevallen, zonder veel moeite weer in gebruik worden genomen. De getriggerde kanalen kunnen snel en uniform aan de visuele indicatie worden herkend en kunnen onmiddellijk weer worden ingeschakeld. In vergelijking met conventionele thermische zekeringen is het niet nodig om de zekering te vervangen. Dit vermindert de servicewerkzaamheden ter plaatse en bespaart het zoeken naar de juiste vervangende zekering. De contour van de behuizing van de TCP DC is zo vormgegeven dat deze ook bescherming biedt tegen onopzettelijk opnieuw inschakelen.

De TCP DC-productfamilie heeft hetzelfde poolbeeld als in de handel verkrijgbare smeltzekeringen voor motorvoertuigen. Daarom kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd. Net als bij zekeringen voor motorvoertuigen worden de verschillende nominale stromen aangegeven door verschillende kleuren. De juiste connectoren zijn gemakkelijk te herkennen en eenduidig toe te wijzen. Dankzij de twee verschillende karakteristieken kan de overbelastingsbeveiliging optimaal worden aangepast aan de aangesloten belastingen. Het nominale stroombereik van 5 tot 40 A rondt de basisbeveiliging optimaal af.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications