Nieuwe overspanningsbeveiliging voor APL-toepassingen

31-03-2025
TERMITRAB complete APL-overspanningsbeveiligingsmodule op DIN-rail

De nieuwe overspanningsbeveiliging voor SPE- en APL-toepassingen uit de TERMITRAB complete-productfamilie van Phoenix Contact voldoet aan internationale normen en biedt een omvangrijke beveiliging voor explosiegevaarlijke omgevingen in de procesautomatisering.

Phoenix Contact biedt nu twee nieuwe overspanningsbeveiligingsmodulen voor de vereisten van tweedraads-Ethernet en Advanced Physical Layer-systemen (APL) in de procestechniek. De nieuwe apparaten voldoen aan de specificaties die gezamenlijk zijn opgesteld door de PROFIBUS-gebruikersorganisatie, de ODVA, de FieldCom Group evenals de OPC Foundation. Ze ondersteunen een gegevenssnelheid van 10 Mbit/s en beschikken over uitgebreide internationale toelatingen, waaronder ATEX en IECEx. Dit maakt een veilige toepassing in tegen explosie beveiligde installatiecomponenten mogelijk. Als bijzondere highlight is één van de artikelen ook toegelaten als een 2-WISE-apparaat, waardoor het gemakkelijk kan worden geïntegreerd in intrinsiekveilige APL-circuits. De producten bieden bovendien de mogelijkheid om het kabelscherm op een derde bestaand klemmenniveau op te nemen. De steekbare overspanningsbeveiliging wordt in geval van overbelasting eenvoudig vervangen zonder dat de complete installatie hoeft te worden gedemonteerd. Met een bouwbreedte van slechts 6 mm zijn de producten ruimtebesparend en zijn ze ideaal voor gebruik in verdeelkasten buitenshuis.

Een geïntegreerde statusindicatie op de beveiligingsmodule maakt directe bewaking van de toestand van het apparaat op locatie mogelijk. Indien nodig, wordt de status doorgegeven aan de controleruimte via optioneel verkrijgbare modulen voor afstandsmelding, zodat de gebruikers te allen tijde volledige controle hebben over de bescherming van de signaaltoepassingen.
Beide artikelen voldoen nu al aan de toekomstige vereisten van de nieuwe internationale norm IEC 61643-21.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications