De nieuwe versie van de mGuard Secure Cloud is nu beschikbaar en maakt veilige toegang tot machines en systemen op afstand mogelijk.
Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.
- Filters:
-
Bereik
-
Evenementencategorie
-
Productcategorie
- Gebruikte filters (1):
mGuard Secure Cloud met nieuwe versie 3.1
Milieubewaking als basis voor vraaggerichte irrigatie
De juiste omgang met water als hulpbron is altijd belangrijk geweest, en is vooral belangrijk in tijden van klimaatverandering. Uitgebreide milieubewaking is de eerste stap om extremen zoals overstromingen of droogte beter beheersbaar te maken. In de stedelijke omgeving wordt bodemvocht bijvoorbeeld gemeten in groene ruimten. Hierdoor kan vraaggerichte irrigatie worden gerealiseerd.
Nieuwe IO-Link-koppelmodulen voor de contactloze energie- en dataoverdracht
Phoenix Contact voegt nieuwe IO-Link-koppelmodulen toe aan zijn portfolio voor contactloze energie- en dataoverdracht. Het innovatieve product maakt contactloze data-uitwisseling mogelijk tussen IO-Link-devices in bestaande automatiseringssystemen en biedt talloze voordelen voor gebruikers.
Nieuwe industriële outdoor-draadloze routers
Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma voor communicatie op afstand uit met industriële outdoor-draadloze routers. De Cellulink-productfamilie verbindt wereldwijd netwerkcompatibele apparaten met het mobiele netwerk en is gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2.
Nieuwe WLAN-modulen voor de 6 GHz-band verbeteren de industriële automatisering
Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma van industriële WLAN-Client-modulen uit met Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) -varianten voor de nieuwe 6 GHz-frequentieband. Dit biedt 24 nieuwe vrije transmissiekanalen waarin de volledige prestaties van de nieuwe IEEE 802.11ax functies kunnen worden gebruikt met de Wi-Fi 6E-modulen.
Nieuwe 19 inch-Managed Switches voor rackmontage in de industrie
Phoenix Contact presenteert op de Hannover Messe 2025 een nieuw productenprogramma van Managed Switches in 19 inch-formaat. Met maximaal vier 10 Gigabit-poorten bieden de switches uit de FL Switch 5900-serie hoge dataprestaties, uitgebreide veiligheidsfuncties en moderne TSN-mechanismen.
Nieuwe overspanningsbeveiliging voor APL-toepassingen
De nieuwe overspanningsbeveiliging voor SPE- en APL-toepassingen uit de TERMITRAB complete-productfamilie van Phoenix Contact voldoet aan internationale normen en biedt een omvangrijke beveiliging voor explosiegevaarlijke omgevingen in de procesautomatisering.
Nieuwe varianten voor contactloze energie- en realtime Ethernet-gegevensoverdracht
De nieuwe varianten van de NearFi-koppelmodulen van Phoenix Contact maken een verdubbeling van het bereik voor draadloze gegevensoverdracht mogelijk. Ze bieden ook dubbel vermogen met automatische stroomvereffening of het doorsturen van twee galvanisch gescheiden spanningen (VS/UA) via parallelschakeling.
Krachtige WLAN-modulen met Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) voor de industriële automatisering
Phoenix Contact breidt zijn industriële netwerkprogramma uit met modulen voor WLAN-clients conform de technologiestandaard Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). De nieuwe modulen in de WLAN-1000-serie ondersteunen bruto WLAN-datasnelheden tot 2402 Mbit/s bij een bandbreedte van 160 MHz.
Unmanaged Switches voor de gebouwenautomatisering
Op de Light + Building-beurs in Frankfurt presenteerde Phoenix Contact dit jaar voor het eerst haar nieuwe serie Unmanaged REG-Switches voor de gebouwenautomatisering. Door hun REG-formaat zijn de componenten speciaal ontworpen voor gebruik in verdelers voor gebouwinstallaties.
LoRaWAN-apparaat voor verlichtingsbesturing voor straatverlichting
Het nieuwe LoRaWAN-apparaat voor verlichtingsbesturing voor straatverlichting van Phoenix Contact maakt een lager energieverbruik, een langere levensduur en minder onderhoud van de armaturen mogelijk.
Nieuwe generatie Ethernet-mediumconverters
Phoenix Contact lanceert drie nieuwe families mediumconverters, elk ontworpen voor specifieke industriële omgevingen en uitdagingen.