Nieuwe varianten voor contactloze energie- en realtime Ethernet-gegevensoverdracht
De nieuwe varianten van de NearFi-koppelmodulen van Phoenix Contact maken een verdubbeling van het bereik voor draadloze gegevensoverdracht mogelijk. Ze bieden ook dubbel vermogen met automatische stroomvereffening of het doorsturen van twee galvanisch gescheiden spanningen (VS/UA) via parallelschakeling.
Het haalbare bereik wordt tot 100 mm verdubbeld dankzij bijzonder krachtige draadloze kaarten voor communicatie. De parallelschakeling van twee NearFi-koppeltrajecten maakt de overdracht mogelijk van tweemaal het vermogen (tot 100 W) of van twee potentiaalgescheiden spanningen (elk 50 W VS/UA). De IP65-apparaten hebben nieuwe gestandaardiseerde M12-aansluitingen (L/D-gecodeerd) met een duocontour. Dit zorgt voor flexibele veldbekabeling met klassieke M12-schroefconnectoren of de Push-Pull-snelvergrendeling.
NearFi is een contactloze, realtime overdrachtstechnologie. Deze maakt de overdracht van energie en data via een luchtspleet mogelijk. Dankzij een protocolonafhankelijke en latentievrije Ethernet-communicatie biedt deze technologie nieuwe, flexibele toepassingsmogelijkheden voor alle Ethernet-protocollen tot 100 Mbit/s. Hiermee kunnen connectoren of sleepringen die gevoelig zijn voor slijtage eenvoudig worden vervangen en wordt uitval geminimaliseerd. Succesvolle gegevensuitwisseling is vanuit alle posities te herkennen aan een rondom zichtbare ledring. Op deze manier zijn de NearFi-koppelmodulen net zo gemakkelijk in gebruik te nemen als een connector.
In de fabriek van de toekomst zullen er in beweegbare toepassingen geen fysieke aansluitingen meer zijn. Productie-uitval door verbogen of versleten contacten behoort tot het verleden. Robots wisselen snel en efficiënt van gereedschap. Zelfrijdende transportsystemen ontvangen hun transportopdrachten contactloos.