Grijs is de nieuwe kleur: Phoenix Contact kiest voor onbedrukte verpakkingen

24-09-2024
Onbedrukte artikelverpakkingen van Phoenix Contact in een fabriekshal

Phoenix Contact stapt voor zijn artikelverpakkingen nationaal en internationaal over naar onbedrukte vouwdozen. De verpakkingen zijn doordoor herbruikbaar - volledig in lijn met een duurzame kringloopeconomie.

De kleurrijke bedrukte verpakkingen van Phoenix Contact, die al decennialang worden gebruikt, behoren in de toekomst tot het verleden. In plaats van de kleuren meigroen en blauwgroen en de signaalketen als een bekend logo bepalen onbedrukte verpakkingen de toekomst. De belangrijkste redenen voor de overstap zijn duurzaamheid en leveringszekerheid.

De overstap heeft geen invloed op de technische eigenschappen van de verpakkingen, de afmetingen of de geautomatiseerde processen. In plaats daarvan streeft Phoenix Contact binnen zijn eigen duurzaamheidsstrategie naar een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een vermindering van de CO₂-uitstoot. "Onbedrukte verpakkingen zijn beter voor de recyclingkringloop, omdat er geen inkt meer is die tot vervuiling leidt", legt Christin Schlieker uit, Projectmanager logistiek op het hoofdkantoor in Blomberg. Bovendien kunnen de artikelverpakkingen ook gemakkelijker buiten Phoenix Contact worden gebruikt zonder dat er uitgebreide branding nodig is.

Vanuit het oogpunt van beschikbaarheid van materiaal zijn onbedrukte vouwdozen in het internationale goederenverkeer bovendien sneller, met minder transportinspanning en vooral ook lokaal beschikbaar. Christin Schlieker: "We hoeven ons niet langer te richten op ons drukwerk, maar kunnen ons concentreren op het verbeteren van de recyclebaarheid en technische eigenschappen. Phoenix Contact hecht hier al jaren veel waarde aan."

Zelfs na de geleidelijke overstap zullen de producten van Phoenix Contact niet zonder logo de wereld ingaan. Het bedrijf uit Oost-Westfalen-Lippe gebruikt het productetiket om tegelijkertijd het merk te herkennen. De transportverpakking is bovendien gesloten met een nieuw ontworpen papieren tape van vezelversterkt papier dat het Phoenix Contact-logo draagt.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications