Milieubewaking als basis voor vraaggerichte irrigatie
De juiste omgang met water als hulpbron is altijd belangrijk geweest, en is vooral belangrijk in tijden van klimaatverandering. Uitgebreide milieubewaking is de eerste stap om extremen zoals overstromingen of droogte beter beheersbaar te maken. In de stedelijke omgeving wordt bodemvocht bijvoorbeeld gemeten in groene ruimten. Hierdoor kan vraaggerichte irrigatie worden gerealiseerd.
De nieuwe draadloze bodemvochtigheidssensor PMD EM van Phoenix Contact maakt deel uit van een uitgebreid LoRaWAN-netwerk en kan door eenvoudige parametrisering individueel worden aangepast aan elk bodemtype. De aanpassing zorgt voor een correcte interpretatie van de bodemvochtwaarden. Of de bodem nu kleiachtig of zanderig is, de hoeveelheid beschikbaar vocht varieert afhankelijk van het bodemtype en het geregistreerde watergehalte moet correct worden geconfigureerd. De 30 cm lange sensor geeft het volumetrisch watergehalte van de bodem in procenten aan. Maximaal zes meetwaarden kunnen worden opgeslagen in de sensor en elk uur beschikbaar worden gesteld aan de LoRaWAN-server. De sensor registreert ook de temperatuur in de buurt van de bodem.
De bodemvochtigheidssensor heeft een beschermklasse IP67, is 100 procent onderhoudsvrij en heeft een levensduur tot acht jaar, afhankelijk van het zendinterval en de locatie.
Om de payload te decoderen die van de sensor naar de LoRaWAN-server wordt gestuurd, is er een JavaScript-bibliotheek beschikbaar voor integratie in de eigen toepassing.
Naast het gebruik in parken en groene ruimten zijn ook toepassingen op sportvelden, in kassen, op plantages en landbouwgrond denkbaar.