Device and Update Management op Docker Hub
Met de Device and Update-service op basis van OPC UA van Phoenix Contact is het mogelijk om automatiseringsapparaten onafhankelijk van de fabrikant te beheren en actualiseren. De software, die eerder beschikbaar was als een Windows-service, is nu ook beschikbaar als een Docker Container voor gebruik in Linux-systemen.
Oplossingen voor device and updatemanagement maken in industriële omgevingen vaak gebruik van een als vendor aangeduide specifieke procedure, om op propriëtaire manier eigen bestanden op eigen apparaten te verdelen en te installeren. Met de DaUM-service op basis van OPC UA kunnen automatiseringsapparaten onafhankelijk van de fabrikant worden beheerd en bijgewerkt. Daarbij kan het om besturingen, I/O-modulen, frequentieomvormers, robots, netwerkapparaten, voedingen of andere in de automatiseringstechniek toegepaste componenten gaan. De Device and Update Management-service gebruikt de OPC UA standaard 10000-100.
Daarbij is het niet alleen nieuw dat veel verschillende componenten uit het automatiseringssysteem kunnen worden geactualiseerd, maar ook het feit dat de security op alle niveaus van het systeem als geheel wordt gewaarborgd. Alle communicatie en alle commando's worden enkel en alleen geauthentiseerd en geautoriseerd doorgevoerd. Er wordt streng gerefereerd aan IEC 62443.
Een ander facet is de optie om de DaUM-service op verschillende niveaus te kunnen toepassen. Afhankelijk van de toepassing en de systeemgrootte draait de DaUM service op een centrale Windows-instantie of nu ook op de Linux systemen van de gebruiker.
De Device and Update Management-software wordt aangeboden via "docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0".