Krachtige WLAN-modulen met Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) voor de industriële automatisering

22-04-2024
WLAN-1000-serie met Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Phoenix Contact breidt zijn industriële netwerkprogramma uit met modulen voor WLAN-clients conform de technologiestandaard Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). De nieuwe modulen in de WLAN-1000-serie ondersteunen bruto WLAN-datasnelheden tot 2402 Mbit/s bij een bandbreedte van 160 MHz.

Krachtige en betrouwbare draadloze communicatienetwerken zijn de voorwaarde voor de toenemende mobiliteit en flexibiliteit van productie- en materiaaltransportsystemen in de smart factory en smart manufacturing. Met de nieuwe generatie WLAN-modulen levert Phoenix Contact geschikte producten die voldoen aan de toenemende eisen waaraan moderne, draadloze gegevensoverdracht moet beantwoorden. De modulen voor WLAN-clients bieden de nieuwste Wi-Fi 6-technologie (IEEE 802.11ax), hoge prestaties evenals een zeer hoge beveiliging (security) en betrouwbaarheid. Dankzij krachtige hardware en een moderne industriële Wi-Fi 6-kaart (IEEE 802.11ax) biedt de WLAN 1000-serie tot tien keer meer datadoorvoer dan de huidige modulen in de WLAN 1000-productfamilie op basis van Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n). De apparaten stellen WLAN-gegevenssnelheden tot 2402 Mbit/s bruto (160 MHz-kanaal) beschikbaar. Ondanks de aanzienlijke toename in prestaties zijn de compacte en bewezen behuizingbouwvormen behouden gebleven. Dit maakt het eenvoudig om over te schakelen naar de nieuwe generatie WLAN-modulen.

Vergeleken met vorige Wi-Fi-generaties biedt Wi-Fi 6 aanzienlijke verbeteringen op het gebied van robuustheid, realtime mogelijkheden en efficiëntie – vooral bij het opbouwen van grotere netwerken met veel deelnemers, zoals AGVs of shuttlesystemen. De hardware van de nieuwe WLAN-modulen is ook al voorbereid om de Wi-Fi 6E-standaard te ondersteunen, die in de toekomst draadloze communicatie in de nieuwe, grotendeels nog ongebruikte 6 GHz-band mogelijk maakt. Dit is gepland in de loop van 2024. De implementatie hangt af van de uitkomst van de landspecifieke toelatingsprocedure voor de apparaten.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications