Nieuwe IO-Link-koppelmodulen voor de contactloze energie- en dataoverdracht

21-05-2025
IO-Link-koppelmodule voor contactloze IO-Link overdracht

Phoenix Contact voegt nieuwe IO-Link-koppelmodulen toe aan zijn portfolio voor contactloze energie- en dataoverdracht. Het innovatieve product maakt contactloze data-uitwisseling mogelijk tussen IO-Link-devices in bestaande automatiseringssystemen en biedt talloze voordelen voor gebruikers.

De nieuwe IO-Link koppelmodulen worden gekenmerkt door een hoge flexibiliteit en eenvoudige bediening. De koppelmodulen communiceren energie- (≤18 W) en IO-Link-data (≤230,4 kbit/s)contactloos via een luchtspleet van maximaal 7 mm. De energieoverdracht vindt inductief plaats. Communicatie in het nabije veld via een luchtspleet betekent dat er geen kennis van frequentieplanning of draadloze overdrachtstechniek nodig is.

Vanwege de gestandaardiseerde IO-Link-interface kunnen de koppelmodulen worden gebruikt met alle gangbare IO-Link-Class-A-apparaten. Dit vergemakkelijkt niet alleen de inbedrijfstelling, maar ook het onderhoud en de uitbreiding van systemen. Een bijkomend voordeel van IO-Link koppelmodulen is hun robuuste bouwvorm, die bijdraagt aan een betrouwbare werking, zelfs onder veeleisende omstandigheden.

Met de contactloze energie- en datakoppelmodulen worden de apparaten overal slijtagevrij en onderhoudsvrij van voeding en IO-Link-data voorzien, waar gangbare aansluittechnieken hun grenzen bereiken door ruimte- en bewegingsbeperkingen, trillingen, stof en vuil, rotatie en veelvuldig contact. Zo kunnen slijtagegevoelige connectoren of sleepringen in industriële toepassingen worden vervangen en kunnen kosten als gevolg van uitval tot een minimum worden beperkt. In de fabriek van de toekomst zullen er in beweegbare toepassingen geen fysieke aansluitingen meer zijn. Productie-uitval door verbogen of versleten contacten behoort tot het verleden.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications