Nieuwe industriële outdoor-draadloze routers

31-03-2025
Cellulink-productfamilie

Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma voor communicatie op afstand uit met industriële outdoor-draadloze routers. De Cellulink-productfamilie verbindt wereldwijd netwerkcompatibele apparaten met het mobiele netwerk en is gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2.

Routers en antennes zijn gecombineerd in compacte apparaten en kunnen zo op de schakelkast, aan een muur of op een mast worden gemonteerd. De apparaten worden geleverd met Power-over-Ethernet, wat een snelle en eenvoudige installatie met slechts één Ethernet-kabel mogelijk maakt. Het alles-in-één-concept bespaart zowel kosten voor extra antennes voor draadloze telecomnetwerken en antennekabels als ruimte in de schakelkast en tijd tijdens de installatie. De producten beschikken over talrijke cybersecurity-functies en zijn ook gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, waardoor ze optimaal zijn voorbereid op de Cyber Resilience Act.

Elk apparaat ondersteunt Dual-SIM en Provider-Fallback, evenals GNSS (Global Navigation Satellite System) voor nauwkeurige plaatsbepaling en tijdsynchronisatie. Configuraties en Firmware-updates worden eenvoudig uitgevoerd via het web based management, een REST-API en uitgebreid apparaat- en updatebeheer. De Cellulink-productfamilie is onderverdeeld in drie apparaatklassen die alleen verschillen in technologie en prestaties:
• Met een Europese LTE CAT1-module biedt de 2000-serie een kosteneffectieve en betrouwbare instap in mobiele connectiviteit en voldoende datadoorvoer voor de meeste kleinere toepassingen.
• De 4000-serie is uitgerust met een wereldwijde LTE CAT4-module en dekt alle gangbare LTE-toepassingen af. Deze apparaten kunnen internationaal worden ingezet en bieden een gemiddelde datadoorvoer.
• Met een wereldwijde module voor 5G vertegenwoordigt de 6000-serie de hoogste vermogensklasse. Deze apparaten zijn geoptimaliseerd voor een zeer hoge datadoorvoer en lage latenties en kunnen wereldwijd worden gebruikt in zowel private als publieke 5G-netwerken.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications