De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Modulaire werkpleksystemen voor efficiënte processen in de schakelkastbouw

31-03-2025
Werkpleksysteem clipx BASIC line

Met de clipx Basic line-werkpleksystemen van Phoenix Contact kunnen individuele werkplekken voor efficiënt en ergonomisch werken eenvoudig worden samengesteld. Het modulaire systeem maakt flexibele aanpassing of uitbreiding van de werkplekken mogelijk, bijv. met de clipx ENGINEER assemble-werknemersassistentiesoftware voor de montage van klemmenstroken.

Dankzij de schaalbaarheid kan het toebehoren worden geïntegreerd in bestaande werkplekken of worden gecombineerd met de ergonomische basiswerkplekken van Phoenix Contact. De ergonomisch ontworpen werkplekken kunnen naar behoefte worden gebruikt en helpen de productieprocessen duurzaam te optimaliseren. De gestructureerde rangschikking van de onderdelen maakt een efficiënte materiaalvoorziening mogelijk.
Een verbeterde ergonomie verhoogt door kortere zoektijden de productiviteit en vermindert bovendien het aantal fouten. De modulaire werkpleksystemen van de clipx BASIC line bieden eenvoudig te implementeren en individueel aangepaste oplossingen om de productieprocessen in de schakelkastbouw te optimaliseren. De flexibele configuratie en aanpassing maken ergonomische en gestructureerde werkplekken met een verbeterde workflow mogelijk. Op deze manier kan met weinig moeite een snelle toename in efficiëntie en snelle procesoptimalisatie worden bereikt. De speciaal voor schakelkastbouw ontworpen werkpleksystemen zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en knowhow in procesadvies en succesvolle samenwerking met klanten. Uit deze beproefde oplossingen heeft Phoenix Contact een "standaard" gecreëerd, die optimaal is voor de processen in de schakelkastbouw en die desondanks kan worden aangepast aan verschillende eisen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications