Hoge beschikbaarheid bij stroomuitval

DC-UPS met geïntegreerde voeding
Persoon staat in productiehal en houdt UPS in de camera

Onderbrekingsvrije voedingen worden gebruikt om de tijd te overbruggen bij stroomstoringen en om de systemen goed af te sluiten. Phoenix Contact maximaliseert de beschikbaarheid van de installatie met de nieuwe TRIO DC UPS. De gecombineerde schakeladapter met geïntegreerde voeding combineert de verschillende technologieën en functies zoals signalering, diagnose, aansluittechniek, koudestartfunctie en nog veel meer in één compacte behuizing.

Uw voordelen

  • Ruimtebesparend dankzij de combinatie van UPS en voeding in een compacte behuizing
  • Eenvoudige bediening dankzij aansluiting zonder gereedschap met Push-in-aansluittechniek
  • Robuust en betrouwbaar dankzij dynamische boost en intelligent acculaadgedrag
  • Directe diagnose dankzij meerkleurige leds en signaalcontacten voor duidelijke statusweergave
  • Slimme parametrering en bewaking via interfaceverbinding (USB-C en RS-485)
TRIO UPS met interface

Geen downtime meer Met de gecombineerde DC-UPS met geïntegreerde voeding

De onderbrekingsvrije voedingen bieden een bijzonder hoge betrouwbaarheid en flexibiliteit.
Om aan uw individuele eisen te voldoen, zijn de UPS-modules verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, met en zonder interface.

De gecombineerde apparaten worden gekenmerkt door de geïntegreerde voeding. Dit bespaart ruimte in de schakelkast en beperkt de tijd die nodig is voor inbedrijfstelling tot een minimum.

Of u nu een oplossing met of zonder interface nodig hebt, onze TRIO DC UPS-apparaten garanderen een stabiele en continue voeding voor uw kritische toepassingen.
Ontdek de perfecte combinatie van prestaties en veelzijdigheid.

De robuuste UPS met geïntegreerde voeding Uw voordelen op een rij

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

De TRIO UPS van Phoenix Contact combineert voeding en UPS in één compacte behuizing. Meerdere apparaten kunnen direct aan elkaar worden geïnstalleerd zonder vermogensverlies. Ondanks dezelfde afmetingen heeft de TRIO UPS meer vermogen dan zijn voorgangers.

TRIO UPS

De TRIO UPS biedt een dynamische boost met 150 % van de nominale stroom en een dynamische accuboost met maximaal 400 % van de nominale stroom voor korte perioden. Een krachtige lader zorgt voor snel opladen. De Pt-1000 temperatuursensor maakt intelligent, temperatuurafhankelijk opladen mogelijk door de temperatuur direct bij de accu te voelen.

TRIO UPS

De installatie wordt dankzij Push-in-aansluittechniek geminimaliseerd door het combinatieapparaat, omdat de voeding en UPS niet afzonderlijk bedraad hoeven te worden. Instelling van de buffertijd en selectie van de accucapaciteit gebeuren rechtstreeks op het apparaat. De DC-uitgangsspanning kan worden ingesteld op de potentiometer.
Bovendien is een reset na een accuwissel of een koudestart met één druk op de knop mogelijk.

TRIO UPS

De TRIO UPS van Phoenix Contact biedt een directe diagnose van de bedrijfsstatus met behulp van meerkleurige leds en signaalcontacten. De accustatus wordt ook duidelijk weergegeven, inclusief functies zoals de "State of Health" (SOH). Parametreerbare signaaluitgangen via de POWER MANAGEMENT SUITE configuratiesoftware (PMS) maken een individuele aanpassing voor de bewaking mogelijk.

TRIO UPS

De TRIO UPS biedt slimme parametrering en bewaking via veelzijdige interfaces. Dankzij de schroefbare USB-C aansluiting is hij ook geschikt voor robuuste toepassingen. Met de configuratiesoftware POWER MANAGEMENT SUITE kunnen industriële PC's worden aangesloten voor configuratie en bewaking. De RS-485-interface maakt een eenvoudige integratie in Modbus/RTU netwerken mogelijk.

Interactieve image-map: TRIO UPS met TRIO accumodule
Zekeringhouder
De zekeringhouder met laadconnectorhouder maakt veilig transport en veilige opslag mogelijk.
Lange overbruggingstijden
Lange overbruggingstijden dankzij flexibele accuselectie van 2 Ah tot 110 Ah en compatibiliteit met PB- en WTR-accu's.
temperatuurregistratie
De registratie van de omgevingstemperatuur en de aansluiting voor externe temperatuurregistratie maken intelligent, temperatuurafhankelijk opladen van de accu mogelijk.
Voorgeconfectioneerde kabels
Met de voorgeconfectioneerde kabels kunt u de accumodule eenvoudig rechtstreeks aansluiten.
Communicatie
Parametrering en bewaking via optionele interface met RS-485 en USB-C.
Accustart
Directe koudestart via de accu met een knop op het apparaat
Directe diagnose
Om verschillende toestanden aan te geven, wordt de productstatus door drie meerkleurige leds aangegeven met drie verschillende kleuren.