Gebogen M12 apparaatconnector voor THR

21-05-2025
Gebogen M12-apparaatconnectoren voor THR

Phoenix Contact biedt gebogen M12-connectoren voor reflow (THR)-verwerking aan, die speciaal zijn ontwikkeld voor geautomatiseerde productie.

De connector maakt efficiënte montageprocessen mogelijk en het gebogen ontwerp biedt flexibele plaatsing op de printplaat, zelfs in krappe ruimtes.

De nieuwe gebogen M12-connector is geschikt voor pick-and-place, wat de geautomatiseerde plaatsing op de printplaat vergemakkelijkt en zo bijdraagt aan een efficiëntere productie. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp met een verschoven zwaartepunt staat de connector "krachtvrij" op de printplaat zonder dat er vergrendelingshaken nodig zijn. De M12-connector is bedoeld voor spanningen tot 250 V alsmede stromen tot 4 A. Hij is verkrijgbaar in de polarisaties A en D en in vier-, vijf- en achtpolige varianten. Dankzij het modulaire ontwerp is de connector compatibel met de beschikbare THR-behuizingen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications