Heavy-duty connectoren voor meet- en testtaken op het gebied van beveiligingstechniek
De nieuwe HEAVYCON TSC-contactblokken van Phoenix Contact worden gebruikt in middenspanningsschakelinstallaties. Ze zijn speciaal ontworpen voor meet- en testtaken en bieden een robuuste oplossing voor tijdelijke of permanente steekverbindingen.
De industriële connectoren zorgen ook onder zware omstandigheden voor een betrouwbare overdracht van energie, data en signalen. Met de nieuwe vastpolige en modulaire TSC-contactblokken worden nu ook tests van stroomtransformatoren betrouwbaar uitgevoerd. De voorijlende, automatische transformatorkortsluiting biedt maximale veiligheid. Dankzij de robuuste connectorbehuizing en de hoge IP-bescherming is de steekverbinding ook geschikt voor permanent gebruik in de schakelkast. Modulaire varianten maken het ook mogelijk om verschillende overdrachtsmedia in één connector te combineren, waardoor een individuele, ruimtebesparende interface ontstaat. Push-in Technology bespaart tijd dankzij een eenvoudige aderaansluiting zonder gereedschap. De HEAVYCON TSC-contactblokken zijn het antwoord op de toenemende eisen in de moderne beveiligingstechniek en bieden een toekomstbestendige oplossing voor vakmensen in de elektrotechniek.