HEAVYCON-industriële connectoren voor datacenters
De nieuwe HEAVYCON-connectoren voor datacenters van Phoenix Contact optimaliseren de energieoverdracht van de PDI naar het IT-rack en bieden een robuuste energieoverdracht tot 70 A. De lage overgangsweerstand van de crimpcontacten vermindert de benodigde energie met wel 60 procent. Door de lagere warmteontwikkeling is er ook minder koeling nodig.
Exploitanten kiezen voor beproefde aansluittechniek voor de energieverdeling van PDI naar de IT-racks. De compacte bouwvorm van de connectoren voor datacenters maakt ruimtebesparende bekabeling mogelijk. Bovendien vermindert de click-in-vergrendeling zonder gereedschap de installatietijd aanzienlijk. Met een nominale stroom van 70 A en een nominale spanning van 690 V zijn de HEAVYCON connectoren ontworpen voor veeleisende toepassingen. De connectoren hebben een aantal polen van 4 + PE en ondersteunen aderdoorsnedes van 6 tot 25 mm² (AWG 10 tot AWG 4). De geïntegreerde kabelwartel in de maten M32 of M50 is verkrijgbaar met of zonder trekontlasting en zorgt voor een veilige verbinding.
De HEAVYCON-connectoren voor datacenters bieden daarom een energiezuinige en krachtige oplossing voor moderne datacenters.