De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Single Pair Ethernet System Alliance opnieuw met eigen stand op de Hannover Messe

21-03-2024
Single Pair Ethernet System Alliance op de Hannover Messe en logo

In april vindt de Hannover Messe weer plaats: het belangrijkste internationale evenement voor alle technologieën die te maken hebben met industriële transformatie.

Onder het motto 'Energizing a Sustainable Industry' presenteren bedrijven uit de machinebouw, elektrotechniek, digitale industrie en de energiesector gezamenlijk oplossingen voor een even efficiënte als duurzame industrie. Meer dan 4.000 bedrijven fungeren als een in een netwerk verbonden industrieel ecosysteem en laten zien hoe klimaatneutraliteit kan worden bereikt door elektrificatie, digitalisering en automatisering – en de Single Pair Ethernet System Alliance is ook weer van de partij.

Single Pair Ethernet is nu al een van de topthema's van de beurs.
Start-ups en grote spelers presenteren in Hannover innovatieve oplossingen op basis van de nieuwe Ethernet-standaard. De community voor deze technologie groeit: veel bedrijven zijn al lid van de geregistreerde vereniging Single Pair Ethernet System Alliance.

De eigen stand van het bedrijf (hal 9, stand D28) is ontworpen als een open bedrijfs- en brancheoverschrijdende hub. De belangrijkste focus ligt hier op het gemeenschappelijke kernthema: de vestiging van Single Pair Ethernet als internationale standaard voor alle gebieden waar Ethernet-aansluitingen worden vervangen of aangemaakt. De code voor gratis toegangskaarten voor de Hannover Messe kan direct via de website van de Single Pair Ethernet System Alliance (https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse) worden aangevraagd.
Met inmiddels meer dan zeventig aangesloten bedrijven is de Single Pair Ethernet System Alliance een sterke en snelgroeiende vereniging, waarbij bedrijven elkaar inspireren en ondersteunen. De stand zal dan ook bemand worden door belangrijke experts uit verschillende branches.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications