De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

CCS-megawatt-laadkabel tot 1000 kW – High Power Charging opnieuw uitgevonden

07-05-2025
Gekoelde CCS-laadkabel CHARX connect professional voor laadvermogen tot 1.000 kW

De tweede generatie van de vloeistofgekoelde HPC-laadconnectoren CHARX connect professional van Phoenix Contact levert in Boost Mode tot 1 MW. Met dit laadvermogen kunnen niet alleen elektrische auto's in enkele minuten worden opgeladen, maar ook bedrijfsvoertuigen met grote accu's zijn snel weer inzetbaar.

Met de tweede generatie vloeistofgekoelde CCS-laadconnectoren CHARX connect professional tilt Phoenix Contact ultrasnel HPC-laden naar een hoger niveau: in de Boost Mode kan 1.000 kW worden overgedragen en in de normale modus 800 kW. Dit wordt mogelijk gemaakt door een nieuw ontwikkeld koelconcept waarbij het milieu- en onderhoudsvriendelijke koelmiddel rechtstreeks door de krachtkernen wordt geleid voor een bijzonder efficiënte koeling.

Verbeterde ergonomie in de handgreep, een flexibel kabelontwerp en een lager gewicht van de CCS-megawatt-laadconnector vergeleken met de eerste generatie zorgen voor een comfortabele en gemakkelijke bediening met een groter laadvermogen.

Het poolbeeldframe en alle contacten van de nieuwe HPC-laadconnector kunnen eenvoudig worden vervangen – zonder de behuizing te openen en zonder de koelvloeistof af te tappen. Dit maakt gunstig en duurzaam onderhoud mogelijk. Naast een standaard kabeleindsamenstelling biedt Phoenix Contact op aanvraag ook op maat gemaakte aansluitconcepten voor voeding, signalen en koeling om fabrikanten van laadpalen te ondersteunen bij de bouw van hun HPC-laadpaal. Bovendien maakt de CCS-laadkabel betrouwbare lekdetectie en facturering van laadprocessen conform ijkrecht mogelijk dankzij de geïntegreerde vierdraads meettechnologie.

Met het enorme laadvermogen van de CCS-megawatt-laadconnector kunnen niet alleen elektrische auto's in slechts enkele minuten worden opgeladen. Hierdoor zijn ook elektrische bedrijfsvoertuigen met grote accu's voor het eerst snel weer inzetbaar. Ze hebben een hoog laadvermogen nodig om aanvaardbare laadtijden te bereiken. Met zijn brede portfolio biedt Phoenix Contact ook vele andere geharmoniseerde componenten voor High Power Charging-toepassingen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications