Ongekoelde GB/T-DC-laadkabel met CE-certificering voor continu laden tot 250 kW

22-04-2024
Ongekoelde GB/T-DC-laadkabel CHARX connect standard

Met de nieuwe generatie GB/T-DC-laadkabels CHARX connect standard biedt Phoenix Contact een CE-gecertificeerde laadkabel volgens de huidige Chinese GB/T-standaard 20234 aan voor de wereldwijde elektromobiliteit en overeenkomstige toepassingen.

De ongekoelde CHARX connect standard DC-laadkabel is verkrijgbaar in de uitvoeringen 125 kW (125 A/1000 V) en 250 kW (250 A/1000 V) – in de Boost Mode zijn tijdelijk zelfs laadvermogens tot 350 kW (350 A/1000 V) mogelijk.

De robuustheid en duurzaamheid van de laadconnector wordt door een innovatief crimpproces, maar ook door de gebruikte materialen bereikt: de verzilverde contacten zijn slijt- en corrosiebestendig en de behuizing is slijtvast, valbestendig en stootvast. De laadconnector heeft beschermklasse IP67 en is dus veilig voor buitengebruik. De zachte kabel met lage torsie wordt gekenmerkt door een aderdoorsnede van slechts 2 x 70 mm², maakt gemakkelijk en comfortabel gebruik mogelijk en is ongevoelig voor vorst.

Naast de standaarduitvoeringen is de GB/T-DC-laadkabel CHARX connect standard ook verkrijgbaar in configureerbare versies: voor personalisatie kan de laadconnector bijvoorbeeld worden uitgerust met programmeerbare leds of een S1-schakelaar om intelligente toepassingen te realiseren.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications