Nieuwe standaard in de overspanningsbeveiliging: eenvoudig en veilig te installeren en te gebruiken
De nieuwe overspanningsbeveiligingsmodulen VALVETRAB Safe Protection Plus (VAL-SPP) van Phoenix Contact bieden overspanningsbeveiliging met baanbrekende installatie- en veiligheidskenmerken die voor een hoge beschikbaarheid van de installatie zorgen.
De apparaten worden vooral gekenmerkt door hun eenvoud en veiligheid. Innovatieve kenmerken, zoals ondersteek- en aanrakingsveiligheid en een verlaagd aandraaimoment van slechts 3 Nm staan hiervoor garant. Met maximale prestaties en de lange levensduur biedt de productfamilie bovendien een betrouwbare bescherming. De versterkte isolatie zorgt daarbij voor extra veiligheid voor gebruiker en installatie. Het directe aanspreekgedrag beschermt de voorzekering en de installatie. Het snelle strippen zorgt voor een grote bedrijfszekerheid.
De VAL-SPP-overspanningsbeveiligingsmodule dekt toepassingen voor AC en PV met verschillende nominale spanningen. Varianten voor netwerken met sterke spanningsschommelingen vullen het programma aan. De robuuste constructie maakt de installatie mogelijk in ruwe omgevingen en tot hoogtes van 5.000 meter. Het gebruik tot 315 A zonder zekering maakt een ruimtebesparende en betaalbare installatie mogelijk.
Uitgebreide digitale gegevens voor ECAD-systemen vergemakkelijken de planning van de installatie en ronden de productfamilie af. Met de online keuzematrix vindt u snel het juiste product voor de toepassing. Dankzij het modulaire toebehoren kunnen extra functies ook later nog gemakkelijk worden geïntegreerd.