Zeer compacte elektronische zekering

22-04-2024
Zeer compacte elektronische zekering

PLC-Interface van Phoenix Contact biedt de innovatieve combinatie van relaisinterface en elektronische zekering (Circuit breaker) op een bouwbreedte van slechts 6,2 mm en bespaart daardoor waardevolle ruimte in de schakelkast. De nominale stroom en het uitschakelgedrag kunnen afzonderlijk via de DIP-switch op het apparaat worden geconfigureerd.

Met de handmatige configuratie kunnen verschillende uitschakelkarakteristieken worden ingesteld, zoals 'Zekeringmodus' (uitschakeling na overstroom) of 'Hikmodus' (cyclische automatische herstartpoging), evenals de instelling van uitschakeldrempels van 1...6 A in stappen van 1 A. De fysieke overbelastingsuitschakeling van een kanaal wordt visueel en door afstandsmelding gesignaleerd. Een actieve diagnose-uitgang geeft een betrouwbare statusmelding aan de bovengeschikte besturing.

Uitgebreid toebehoren, overbruggingsopties en oplossingen voor systeembekabeling dragen bij aan minder bekabelingskosten en een snelle bekabeling. De universele compatibiliteit evenals de eenvoudige systeemintegratie en functie-uitbreiding van bestaande installaties met het PLC-interface-productenprogramma zorgen voor een hoge mate van flexibiliteit in vrijwel elke toepassing.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications