Met de netwerkkoppeling via RS-485-Modbus/RTU wordt PLC logic van Phoenix Contact – een combinatie van schakelmodule en besturing – eenvoudig en veilig geïntegreerd in bovengeschikte automatiseringssystemen. Gedecentraliseerde toegang tot PLC logic-procesdata voor remote control evenals diagnose en visualisatie is eenvoudig te implementeren en kan eenvoudig worden geparametreerd met het web based management.
Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.
- Filters:
-
Bereik
-
Evenementencategorie
-
Productcategorie
- Gebruikte filters (1):
Logicamodulen met eenvoudige Modbus/RTU-koppeling voor de decentrale Remote I/O-toegang tot procesdata
22-04-2024
Zeer compacte elektronische zekering
22-04-2024
PLC-Interface van Phoenix Contact biedt de innovatieve combinatie van relaisinterface en elektronische zekering (Circuit breaker) op een bouwbreedte van slechts 6,2 mm en bespaart daardoor waardevolle ruimte in de schakelkast. De nominale stroom en het uitschakelgedrag kunnen afzonderlijk via de DIP-switch op het apparaat worden geconfigureerd.