Nieuwe standaard in de overspanningsbeveiliging

Eenvoudig en veilig te installeren en te bedienen
Drie producten uit de VALVETRAB SPP (Safe Protection Plus) familie, gemonteerd op een DIN-rail onder de installatiehoek

Er worden hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid van elektrische installaties. Met Safe Protection Plus kiest Phoenix Contact vandaag al de norm voor de overspanningsbeveiliging van morgen. De VAL-SPP-apparaten combineren toekomstgerichte installatie- en veiligheidskenmerken die zorgen voor een grote beschikbaarheid van uw installatie.

Overspanningsbeveiliging goed doordacht

De voordelen van de VAL-SPP-productfamilie Met SPP wordt Safe Protection Plus bedoeld en dat betekent voor u:

  • Eenvoudige en veilige installatie dankzij toekomstgerichte bedienings- en veiligheidsfuncties
  • Betrouwbare installatiebescherming dankzij maximaal vermogen en lange levensduur
  • Kan worden gebruikt in een scala aan toepassingen dankzij de geoptimaliseerde constructie en het uitgebreide programma
  • Eenvoudige planning dankzij uitgebreide digitale gegevens en selectors
Overspanningsbeveiligingsmodule VAL-SPP tijdens installatie in de schakelkast
Industriële schakelkast met geïnstalleerde VAL-SPP-overspanningsbeveiliging
VAL-SPP-overspanningsbeveiliging in ruwe omgevingen
Persoon voor een computer met een planningsprogramma
Overspanningsbeveiligingsmodule VAL-SPP tijdens installatie in de schakelkast

VAL-SPP wordt gekenmerkt door eenvoud en veiligheid. Innovatieve kenmerken zoals bescherming tegen verkeerde plaatsing en aanrakingsbeveiliging en een verlaagd aandraaimoment van slechts 3 Nm staan hiervoor garant. De VAL-SPP-productfamilie biedt dus voordelen die nu al voldoen aan de normen van morgen.

Industriële schakelkast met geïnstalleerde VAL-SPP-overspanningsbeveiliging

De VAL-SPP-productfamilie biedt een maximum aan vermogen en duurzaamheid voor een betrouwbare bescherming. De versterkte isolatie zorgt daarbij voor extra veiligheid voor gebruiker en installatie. Het directe aanspreekgedrag beschermt de voorzekering en de installatie. De snelle ontkoppeling garandeert een hoge mate van bedrijfszekerheid.

VAL-SPP-overspanningsbeveiliging in ruwe omgevingen

VAL-SPP dekt toepassingen voor AC en PV met verschillende nominale spanningen af. Varianten voor netwerken met sterke spanningsschommelingen vullen het programma aan. De robuuste constructie maakt de installatie mogelijk in ruwe omgevingen en tot hoogtes van 5000 meter. Het gebruik tot 315 A zonder zekering maakt een ruimtebesparende en betaalbare installatie mogelijk.

Persoon voor een computer met een planningsprogramma

Uitgebreide digitale gegevens voor ECAD-systemen vereenvoudigen de planning van uw installatie. Met onze online keuzematrix vindt u snel en gemakkelijk het juiste product voor uw toepassing. Dankzij het modulaire toebehoren kunnen extra functies ook later nog gemakkelijk worden geïntegreerd.

Configurator
Overspanningsbeveiliging voor voedingssystemen

Nadat u de technische parameters van uw installatie hebt geselecteerd, helpt onze configurator u bij het vinden van de optimale overspanningsbeveiliging voor uw voedingssysteem.

Nu configureren
Configurator voor overspanningsbeveiliging voor de voeding

Overspanningsbeveiliging voor AC-toepassingen

Interactieve image map: overspanningsbeveiliging voor AC-toepassingen uit de VAL-SPP-productfamilie
Modulaire afstandsmelding
De productfamilie Safe Protection Plus biedt voor vele productvarianten een modulair systeem voor afstandsmelding dat snel en eenvoudig kan worden aangesloten op het bijbehorende basiselement. De afstandsmelding heeft een versterkte isolatie ten opzichte van het hoofdstroomcircuit, wat de elektrische veiligheid nog verder verhoogt.
Mechanische statusindicatie
Elke connector heeft een mechanische statusindicatie. Hierdoor kunnen overbelaste beveiligingsstekers direct ter plaatse worden geïdentificeerd.
Steekbare overspanningsbeveiliging
De beschermingsmodules kunnen voor elk pad afzonderlijk worden ingestoken. Overbelaste connectoren kunnen op die manier snel en betaalbaar worden vervangen.
Verlaagd aandraaimoment
Het aandraaimoment is naar 3 Nm verlaagd. Het lage aandraaimoment maakt het gemakkelijker om de beveiligingsmodulen vakkundig te installeren.
Nieuwe afscheiding
Dankzij de krachtige afscheiding werkt de overspanningsbeveiliging nog sneller en betrouwbaarder in geval van overbelasting of storingen.
Beveiliging tegen verkeerd insteken en aanraken
De producten zijn uitgerust met een beveiliging tegen verkeerd insteken en aanraken. Verkeerd insteken onder de klembehuizingen wordt zo consequent vermeden. De aanrakingsbeveiliging zorgt voor meer veiligheid tijdens het gebruik. Nadat de kabels zijn aangesloten, mogen er geen onderdelen onder spanning meer worden aangeraakt.
Biconnect-aansluiting
De producten voor AC-toepassingen zijn uitgerust met Biconnect-aansluitingen. Hierdoor kunt u de overspanningsbeveiliging naar andere componenten eenvoudig overbruggen, zoals zekeringsautomaten.
VAL-SPP-overspanningsbeveiliging voor driefasige voedingssystemen met gescheiden N- en PE-aders

VAL-SPP-overspanningsbeveiliging voor driefasige voedingssystemen met gescheiden N- en PE-aders

Het uitgebreide productenprogramma van overspanningsbeveiligingsmodules van de Safe Protection Plus-productfamilie bestaat uit verschillende schakel- en spanningsvarianten. Het programma strekt zich uit van eenkanaals overspanningsbeveiliging tot en met kant-en-klare schakelvarianten voor vier- of vijfaderige systemen.

Alle verdere informatie over de producten vindt u in de gekoppelde productlijst. Op de desbetreffende productpagina's vindt u technische gegevens, 3D-modellen, inbouwaanwijzingen en nog veel meer.

VAL-US-SPP – Overspanningsbeveiliging voor Noord-Amerikaanse voedingssystemen

Overspanningsbeveiliging voor Noord-Amerikaanse voedingssystemen

Met de VAL-US-SPP-producten biedt Phoenix Contact de beschreven installatie- en veiligheidsfuncties ook voor overspanningsbeveiliging voor Noord-Amerikaanse voedingsnetten. Naast de verschillende voedingsspanningen zijn er schakelvarianten zoals Split-phase, Wye of Delta beschikbaar in deze netwerken. De VAL-US-SPP-artikelen zijn UL Listed voor het Open Type. Dit betekent dat ze zonder verdere tests in nieuwe en bestaande installaties en systemen kunnen worden geïntegreerd.

U kunt meer informatie over de VAL-US-SPP-artikelen vinden op onze categoriepagina:

Overspanningsbeveiliging voor PV-toepassingen

Interactieve image map: overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche toepassingen VAL-SPP...-PV
Nieuwe afscheiding
Dankzij de krachtige afscheiding werkt de overspanningsbeveiliging nog sneller en betrouwbaarder in geval van overbelasting of storingen.
Steekbare overspanningsbeveiliging
De beschermingsmodules kunnen voor elk pad afzonderlijk worden ingestoken. Overbelaste connectoren kunnen op die manier snel en betaalbaar worden vervangen.
Afstandsmelding
Afhankelijk van de vereisten zijn overspanningsbeveiligingsmodules voor fotovoltaïsche toepassingen verkrijgbaar met of zonder een potentiaalvrij meldcontact op afstand.
Verlengde schroefschachten
De verlengde schroefschachten optimaliseren de lucht- en kruipwegen en bieden zo meer veiligheid, zelfs bij hogere DC-spanningen.
Verlengde insteektrechters
Ook de insteektrechters zijn verlengd voor betere lucht- en kruipwegen. Tegelijkertijd bieden de verlengde insteektrechters een aanrakingsveilige en ondersteekbeveiliging.
Mechanische statusindicatie
Elke connector heeft een mechanische statusindicatie. Hierdoor kunnen overbelaste beveiligingsstekers direct ter plaatse worden geïdentificeerd.
Type 1 en type 2
De beveiligingsmodulen zijn ontworpen in een 2+V-circuit. Ze zijn verkrijgbaar als type 1 bliksemstroomafleiding voor 1000 V DC of als type 2 overspanningsbeveiliging voor 600 V DC, 1000 V DC of 1500 V DC.
Overspanningsbeveiliging voor PV-toepassingen VAL-SPP-T2-...PV... in een 2+V-schakeling met geïntegreerde afstandsmelding op de DIN-rail

Overspanningsbeveiliging voor PV-toepassingen VAL-SPP-T2-...PV...

Gedetailleerde informatie, zoals

  • Technische gegevens
  • 3D-modellen
  • Montageaanwijzingen
  • Vervangende artikelen

voor het volledige programma van overspanningsbeveiligingsmodules voor fotovoltaïsche toepassingen uit de productfamilie Safe Protection Plus (SPP), vindt u in de gekoppelde productlijst.

Nieuwe standaard in de overspanningsbeveiliging
Eenvoudig en veilig te installeren en te bedienen

Eenvoudig en veilig te installeren en te gebruiken: VAL-SPP biedt een robuuste overspanningsbeveiliging met toekomstgerichte installatie- en veiligheidskenmerken.

Brochure openen
Het productassortiment van de nieuwe Safe Protection Plus-familie