Compacte CCS-type 1-laadkabels – De optimale laadoplossing tot 125 kW

30-07-2024
Compacte CCS-type 1-laadkabels voor laadvermogens tot 125 kW

De DC-laadkabels van de CHARX connect compact-familie van Phoenix Contact worden uitgebreid met de nieuwe vermogensklasse 125 kW.

De nieuwe CCS laadkabels van de laadnorm type 1 zijn met een laadvermogen tot en met 125 kW geschikt voor kleinere DC-laadpalen en DC-thuisladers. Dankzij het ergonomische design en de compacte afmetingen zijn ze consequent gedimensioneerd voor wagenparkoplossingen en toepassingen in de openbare, commerciële ruimte.

Het afdichtingsconcept van de DC-laadconnector zorgt voor eenvoudig en veilig gebruik buitenshuis, net als de grotere kabelflexibiliteit die de hantering verbetert, vooral bij koud weer.

De geïntegreerde temperatuursensoren maken een exacte temperatuurmeting bij de vermogenscontacten van de DC-laadconnector mogelijk – zo kan het laadproces bij oververhitting worden onderbroken om de gebruiker te beschermen tegen de gevaren en de laadpaal tegen beschadigingen.

Met deze productfamilie-uitbreiding maakt Phoenix Contact de uitbreiding van een intelligente en in een netwerk opgenomen laadinfrastructuur mogelijk: CHARX connect compact ondersteunt V2G- en V2H-toepassingen en daarmee het efficiënte gebruik van regeneratief opgewekte energie.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications