Nieuwe overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche toepassingen

30-07-2024
Overspanningsbeveiliging VAL-SPP voor PV-toepassingen op een montagerail gemonteerd

De nieuwe overspanningsbeveiligingsmodulen van de VALVETRAB SPP-productfamilie van Phoenix Contact bieden toekomstgerichte installatie- en veiligheidsfuncties en zijn daarom ook geschikt voor PV-toepassingen.

De nieuwe uitschakeling reageert nog sneller bij overbelasting, wat voor extra veiligheid zorgt. Het hoofd- en hulpstroomcircuit zijn nu van een dubbele isolatie voorzien. De lucht- en kruipwegen worden bereikt door verlengde schroefschachten en invoertrechters op het product. Door deze maatregel is er ook aanrakingsbeveiliging. Een groot installatievoordeel is een verlaagd aandraaimoment van slechts 3 Nm in plaats van 4,5 Nm. Bovendien is de statusindicatie op de afzonderlijke beveiligingsstekers geoptimaliseerd. Hier geeft een duidelijke rood/groen-indicatie de toestand van de stekkers op locatie aan.

De PV-producten in de VALVETRAB SPP-productfamilie zijn verkrijgbaar als pure type 2-overspanningsbeveiligingsmodulen voor verschillende spanningsniveaus van 600 tot 1500 V DC. Er is ook een type 1-bliksemafleider voor 1000 V DC verkrijgbaar. De overspanningsbeveiligingsmodulen zijn verkrijgbaar met en zonder meldcontact.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications