Phoenix Contact E-Mobility breidt verder uit in China

14-11-2023
Eerste steen gelegd voor de nieuwe E-Mobility-fabriek in Lishui, China

Phoenix Contact breidt zijn E-Mobility-productiecapaciteiten uit met een nieuwe fabriek in Lishui, China. Na het Chinese hoofdkantoor en een andere productielocatie in Nanjing is dit de derde fabriek van de Phoenix Contact-groep in China.

De nieuwe locatie in de ontwikkelingszone van Lishui zal zich richten op de productie van onderdelen voor de opbouw van laadinfrastructuur ten behoeve van elektromobiliteit en laadinterfaces bij elektrische voertuigen. Dit heeft een bijzondere signaalwerking voor de hele regio: Lishui richt zich op industrieën voor alternatieve aandrijvingen.

Op de nieuwe productielocatie in Lishui zal Phoenix Contact E-Mobility voortaan onder andere verschillende laadkabels voor elektrische voertuigen ontwikkelen en produceren, die geleverd zullen worden aan Chinese fabrikanten van auto's en laadinfrastructuur. Het bedrijf kiest voor local-for-local sourcing, waarbij de inkoop-, productie- en verkoopmarkten dicht bij elkaar liggen. In de afgelopen jaren heeft het district Lishui zich sterk ontwikkeld voor de elektromobiliteitsector. Vijf bedrijven voor elektrische voertuigen en meer dan 200 bedrijven voor kernonderdelen uit de branche hebben zich hier al gevestigd.

De eerste steen voor de nieuwe Phoenix Contact-fabriek werd eind juni 2023 tijdens een feestelijke ceremonie gelegd. Gu Jiandang, directeur van Phoenix Contact China, benadrukte in zijn toespraak het belang van de nieuwe fabriek in Lishui: "Phoenix Contact China is sinds 2010 actief op de Chinese markt voor elektrische voertuigen. Met de nieuwe fabriek in Lishui hebben we een nieuw uitgangspunt. We zullen nauw samenwerken met de regio om ook hier hoogwaardige producten voor de branche te produceren en projecten voor onze klanten volgens plan te voltooien. Samen met de regio Lishui nodigen we andere branchepartners uit om actief te worden op de locatie Lishui en samen een toekomst voor de nieuwe voertuigindustrie te creëren."
Arno Kiefer, Director Strategy & China Coordination, Phoenix Contact E-Mobility, benadrukt ook het belang van de nieuwe locatie: "Vanwege de versnelde ontwikkeling in de elektromobiliteitsbranche in China is een derde Chinese locatie noodzakelijk. Daarmee zetten we de succesvolle samenwerking tussen het Chinese en het Duitse team voort."

Het nieuwe gebouw heeft een totale oppervlakte van ongeveer 26.000 m² op een terrein van iets minder dan 20.000 m². Daarvan is 20.000 m² productie- en magazijnoppervlakte alsmede 6.000 m² kantooroppervlakte. Tot de productiestart in het eerste kwartaal van 2025 zullen er meer dan 200 medewerkers zijn. Vanaf de start van de productie in de 2e helft van 2025 wordt er gestreefd naar een jaarlijkse productiecapaciteit van enkele honderdduizenden AC- en DC-laadkabels. Daarnaast zullen er jaarlijks honderdduizenden voertuig-inlets voor de Chinese markt geproduceerd worden.

Elektromobiliteit groeit niet alleen in China. Op het hoofdkantoor van Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg werd in 2023 op 2.300 m² nieuwe kantoorruimte voor ongeveer 160 medewerkers gecreëerd. Ook de ontwikkelingen op de Noord-Amerikaanse markt verlopen dynamisch. Phoenix Contact breidt hier zijn E-Mobility-activiteiten uit en kiest eveneens voor local-for-local sourcing. Door de verkoopstructuren uit te breiden, versterkt het bedrijf zijn productsegmenten op de Noord-Amerikaanse markt.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications