Ruimtebesparende EMpro DC-energiemeter voor manipulatiebestendige meting en nauwkeurige facturering

26-09-2023
Ruimtebesparende 650 kW DC-energiemeter voor manipulatiebestendige vermogensmeting tot 650 kW

De nieuwe compacte EMpro DC-energiemeter van Phoenix Contact maakt ruimtebesparende, nauwkeurige en manipulatiebestendige directe meting van stromen en spanningen tot 650 A/1000 V DC mogelijk.

De beproefde RS-485-interface met SLIP-protocol in OCMF-gegevensformaat en de ijkrecht-toelating zijn geschikt voor factureringsdoeleinden in de laadinfrastructuur.

De DC-energiemeter biedt een meting volgens nauwkeurigheidsklasse B (EN 50470-3) van gelijkstromen en -spanningen zonder dat er een extra stroomtransformator nodig is. Met een bouwbreedte van slechts 107,2 mm heeft het product slechts zes deeleenheden (TE) op de montagerail nodig. Voor gebruik voor factureringsdoeleinden heeft de DC-energiemeter een toelating in overeenstemming met het Duitse ijkrecht, die een mechanisch manipulatiebestendige behuizing omvat, evenals de ondertekening van de meterwaarden en de tijdsynchronisatie van de meter. Het koellichaam van het product met geïntegreerde shuntmeting maakt een betrouwbare werking in een uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C tot 80 °C mogelijk. De ingebouwde RS-485-interface wordt gebruikt voor de communicatie van de meetgegevens naar de hogergeplaatste besturingssystemen met behulp van het vereenvoudigde point-to-point protocol SLIP.

Bovendien maken het gebruik van het OCMF-gegevensformaat en de mogelijkheid om laadkabelverliezen te compenseren de EMpro-energiemeter interessant voor de facturering bij laadprocessen in de infrastructuur voor elektromobiliteit, vooral als voorgeprogrammeerde systeemoplossing in combinatie met de DC-laadcontrollers CHARX control van Phoenix Contact.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications