De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

De alleskunner in 19-inch formaat: DC-laadcontroller CHARX control integrated voor snelladers

26-09-2023
Intelligente vermogensbesturingsmodule voor 19"-laadpalen

De DC-laadcontroller CHARX control integrated van Phoenix Contact combineert alle functies voor het besturen en bewaken van een 19" laadpaal in één apparaat.

De intelligente besturingsmodule beheert maximaal vijf vermogensmodulen van 30 kW voor snel DC-laden tot 150 kW. Het vereenvoudigt projectering, installatie en onderhoud van de laadpaal, voor een zuinige en dekkende snellaadinfrastructuur.

De CHARX-modules in gestandaardiseerd 19" formaat optimaliseren de planning, de installatie en de economische werking van de laadpaal. De op elkaar afgestemde vermogenselektronica maakt een efficiënte omzetting, verdeling en opslag mogelijk. In vergelijking met de klassieke plaatsing met montagerailcomponenten vermindert de modulaire opbouw met het CHARX-systeem in 19"-standaardafmetingen de complexiteit van een DC-laadpaal aanzienlijk. Snelle installatie en onderhoud worden verder vereenvoudigd door de 19"-standaard en push-in-snelaansluiting - zowel bij de installatie als bij het vervangen van de modules. Zo kunnen elektrische voertuigen intelligent en snel worden geladen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications