Bidirectionele voeding voor rackmontage
De Trio Power-AC/DC-vermogensmodule van Phoenix Contact met 20 kW-vermogen voor 19''-rackmontage maakt bidirectionele vermogensomzetting in verschillende toepassingsgebieden mogelijk. Met de frontale aansluittechniek en een DC-spanning tot en met 1000 V kan deze worden gebruikt voor een scala aan toepassingen, maar is deze vooral geschikt voor gebruik in batterijopslagsystemen.
De voeding van 20 kW voor rackmontage wordt gebruikt in verschillende toepassingsgebieden, zoals energieopslagsystemen, elektromobiliteit en DC-technologie. De aansluittechniek direct aan de voorkant zorgt voor een flexibele en eenvoudige montage. Hierdoor kan de module gemakkelijk worden gemonteerd en onderhouden in 19"-racks zonder toegang tot de achterkant, bijvoorbeeld in batterijopslagunits. Bij gebruik in de batterijopslag wordt de Trio Power-vermogensmodule zowel gebruikt om de energie uit de opslag beschikbaar te stellen alsook om de energie in de opslag te bufferen. Door de bidirectionele vermogensomzetting van de vermogensmodule is het mogelijk om zowel energie van het net te halen als deze aan het net te leveren. Bovendien kan de vermogensmodule onafhankelijk van het elektriciteitsnet worden gebruikt en verbruikers op bijvoorbeeld plaatsen zonder netaansluiting van stroom voorzien.