SEMI-F47-conformiteit voor voedingen

30-07-2024
SEMI-F47-conformiteit voor UNO POWER-voedingen

De UNO POWER-voedingen met basisfunctionaliteit van Phoenix Contact zijn door hun hoge vermogensdichtheid optimaal geschikt voor het gebruik in compacte schakelkasten. Het volledige programma is nu op SEMI-F47-conformiteit getest en goedgekeurd.

De UNO POWER-productlijn wordt gekenmerkt door efficiënte techniek in een kleine behuizing, met lage leegloopverliezen en hoge rendementen. De in totaal 24 apparaten, met uitgangsspanningen van 5 tot 48 V DC, zijn onderverdeeld in acht bouwvormen en dekken belastingen van 25 tot 960 W. De SEMI-F47-norm definieert de minimumvereisten voor de spanningsdipimmuniteit voor halfgeleiderverwerkings-, meettechniek- en geautomatiseerde testapparaten. Als componenten van deze apparaten moeten voedingen voldoen aan deze minimumvereisten met betrekking tot stoorvastheid. Wanneer een voeding is gecertificeerd volgens SEMI F47, zal deze ook bij korte spanningsdips betrouwbaar werken. De norm heeft eraan bijgedragen dat dure uitvaltijden in fabrieken en bij apparaten vermeden worden. De norm wordt geïmplementeerd door bijna alle fabrikanten van halfgeleiderapparaten en wordt wereldwijd steeds belangrijker. De apparaten van de 1e en 2e generatie voldoen nu aan deze nieuwe norm en zijn daarom geschikt voor de halfgeleiderbranche.

Door de productdiversiteit en het brede temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C (apparaatstart bij -40 °C) zijn de voedingen flexibel inzetbaar. De apparaten onderscheiden zich ook door een bijzonder hoge trillingsbestendigheid en door een hoge EMC-immuniteit. De apparaten met een vermogen van 25 tot maximaal 90 W zijn bovendien volgens UL 1310/508 Listed Class 2 gecertificeerd. Ze zijn daarom bijzonder geschikt voor gebruik op Amerikaanse markten.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications