Met de nieuwe lithium-accumodules met IQ Technology breidt Phoenix Contact diens portfolio uit met krachtige energieopslagoplossingen met een capaciteit van 284 Wh.
Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.
- Filters:
-
Bereik
-
Evenementencategorie
-
Productcategorie
- Gebruikte filters (1):
Accumodules met lithium-ijzerfosfaat-technologie
22-07-2025
SEMI-F47-conformiteit voor voedingen
30-07-2024
De UNO POWER-voedingen met basisfunctionaliteit van Phoenix Contact zijn door hun hoge vermogensdichtheid optimaal geschikt voor het gebruik in compacte schakelkasten. Het volledige programma is nu op SEMI-F47-conformiteit getest en goedgekeurd.
Voeding met geïntegreerde apparaatbeveiliging
22-04-2024
De TRIO POWER-voeding met geïntegreerde elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar van Phoenix Contact is nu ook verkrijgbaar als driefasige variant.
Voeding voor de gebouwenautomatisering: voeden en opladen via USB
22-01-2024
De STEP POWER-voedingen van Phoenix Contact zijn afgestemd op de behoeften van de moderne gebouwenautomatisering. Via de USB-aansluiting voeden ze zowel Smart Meter Gateways, Raspberry Pi's als andere smart home-componenten. Bovendien kunnen deze ook worden gebruikt om mobiele eindtoestellen en andere 5 V-verbruikers snel op te laden.