De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

IFS PROFIsafe Gateway voor de eenvoudige netwerkintegratie van maximaal 15 motorstarters

24-06-2025
IFS Profisafe Gateway voor motorstarters op de DIN-rail

Met de IFS PROFIsafe Gateway van Phoenix Contact kunnen netwerkcompatibele motorstarters eenvoudig in PROFIsafe-netwerken worden geïntegreerd en in veiligheidstoepassingen worden gebruikt.

Met de IFS PROFIsafe Gateway kunnen tot 15 motorstarters intuïtief in het netwerk worden geïntegreerd. Het apparaat maakt het mogelijk om de enable-ingangen veilig te schakelen en bespaart I/O's op het besturingsniveau. De economische oplossing voor het interfaceniveau biedt veilig uitschakelen van motorstarters via veilige uitgangen en overtuigt met zijn ruimtebesparende bouwvorm van slechts 45 mm breed.

Bijkomende voordelen zijn de flexibele uitbreidingsmogelijkheden met extra I/O's en de snelle configuratie, toestandsbewaking en diagnose via automatiseringssoftware of de clipx ENGINEER Device Parameterisation Tool. Door de Interface-System (IFS) bus-aansluiting kunnen bovendien netwerkadressen worden bespaard.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications