Software voor assistentie van medewerkers bij de montage van klemmenstroken in de schakelkastbouw
De engineeringssoftware clipx ENGINEER van Phoenix Contact optimaliseert de gegevenstransmissie van schakelschema naar kant-en-klare schakelkast. Nieuw is de werknemersassistentie-software clipx ENGINEER assemble voor het montageproces van klemmenstroken.
Hiervoor kunt u tegen betaling de add-on aanschaffen en in de engineeringssoftware integreren. Zo krijgt u alle benodigde gegevens uit het engineeringproces voor montage. Dit maakt een naadloze integratie in bestaande workflows mogelijk. Dankzij de directe gegevensoverdracht vanuit de engineering en de consistente levering van alle benodigde productiegegevens profiteren gebruikers van een aanzienlijke tijdbesparing. De intuïtieve gebruikersinterface leidt u door de montage van klemmenstroken, inclusief toebehoren en markeringen, en biedt duidelijke, stapsgewijze instructies en visuele hulpmiddelen. Dit verhoogt de efficiëntie en vermindert zoektijd en fouten. De software biedt ook de optie om een pick-by-light-systeem direct aan te sturen. De juiste selectie van de vereiste artikelen wordt voor elke montagestap weergegeven, wat het foutenpercentage verder verlaagt.