Nieuwe IO-Link-device-I/O-boxen
Met de twee nieuwe IO-Link-device-I/O-boxen AXL E IOL DI16 M12 6M en AXL E IOL DIO8/8 M12 6M breidt Phoenix Contact het programma van de nieuwe IO-Link-generatie Axioline E voor automatisering zonder schakelkast uit met apparaten voor digitale signaalverwerking.
Met de verhoogde beschermklasse IP65/67/69 en een volledig gietzinken behuizing is de nieuwe I/O-generatie Axioline E ontworpen voor directe toepassing in een machine onder zeer ruwe omgevingsomstandigheden. Een uitgebreid temperatuurbereik alsmede de hoge bestendigheid tegen externe invloeden maakt het gebruik in veel verschillende toepassingen mogelijk. Alle apparaten maken een flexibele aansluiting in het veld met beproefde M12-schroefconnectoren of de nieuwe M12 PUSH-PULL-snelaansluittechniek mogelijk.
IO-Link-technologie biedt wereldwijd gestandaardiseerde, uniforme communicatie vanuit de besturing tot op sensor-/actorniveau. Een IO-Link-systeem bestaat uit een IO-Link-master en een IO-Link-device en kan in alle standaard veldbus- en automatiseringssystemen worden geïntegreerd. IO-Link biedt daarbij toegang tot procesdata, diagnosegegevens en apparaatinformatie evenals apparaatparameters van de IO-Link-devices. Het installatieconcept tussen een IO-Link-master en een IO-Link-device is gebaseerd op een eenvoudige niet-afgeschermde 3-aderige standaardkabel.