Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.

  • Filters:
  • Gebruikte filters (1):
Wolkabout

Van machinedata naar AI-gedreven inzichten: Directe semantische integratie met PLCnext Technology en WolkAbout AIrport

Voor alle bedrijven die de volgende stap willen zetten in het verzamelen, structureren en slim toepassen van industriële data biedt Wolkabout een laagdrempelige oplossing met behulp van WolkConnect voor PLCnext Technology. Een lichtgewicht IoT-connector voor iedere industriële infrastructuur die data van edge-to-cloud streamt waar AI de data semantisch modelleert. De WolkConnect is nu beschikbaar in de PLCnext Store.

Compacte IO-Link-I/O-boxen voor de veldinstallatie

Nieuwe compacte IO-Link-device I/O-boxen voor de veldinstallatie

De nieuwe IO-Link-device I/O-boxen van Phoenix Contact voegen robuuste apparaten toe aan het portfolio van de Axioline E-productfamilie. Deze bieden digitale signaalverwerking en flexibele aansluitmogelijkheden voor veeleisende omgevingen.

Axioline-temperatuurmeetmodules

Nieuwe weerstandstemperatuurmeetmodules voor Axioline F en Axioline P

Phoenix Contact breidt haar portfolio van Axioline F en Axioline P remote-I/O-systemen uit met drie nieuwe weerstandstemperatuurmeetmodules (RTD-modules) die weerstandstemperatuursensoren ondersteunen.

 Nieuwe IO-Link-device-I/O-boxen in een robuuste behuizing van zinkgietwerk

Nieuwe IO-Link-device-I/O-boxen

Met de twee nieuwe IO-Link-device-I/O-boxen AXL E IOL DI16 M12 6M en AXL E IOL DIO8/8 M12 6M breidt Phoenix Contact het programma van de nieuwe IO-Link-generatie Axioline E voor automatisering zonder schakelkast uit met apparaten voor digitale signaalverwerking.

Certificaatuitreiking voor PLCnext Control op de Hannover Messe

PLCnext Control voor veilige communicatie volgens IEC 61850 Ed. 2.1 en IEC 62351-3 gecertificeerd

PLCnext Control van Phoenix Contact is nu ook door DNV gecertificeerd volgens de internationale normen IEC 61850 Ed. 2.1 en IEC 62351-3 voor veilige communicatie in energiebeheersystemen. De besturing was de eerste op de markt, die werd gecertificeerd met alle functies overeenkomstig IEC 62443 4-2 SL2.

Veilige IO-module

Uitbreiding van het Safety-portfolio – Veilige IO-modulen voor Failsafe over Ethercat

Om een veilig systeem te realiseren, biedt Phoenix Contact twee nieuwe Safety-IO-modulen voor Safety over Ethercat (FSoE) in een compact design.

Secure Edge Box

Slimme Edge Computing powered by PLCnext Technology

Het open ecosysteem PLCnext Technology en de Edge-apparaten EPC 1502 en EPC 1522 van Phoenix Contact bieden gebruikers volledige flexibiliteit op het gebied van lokale gegevensevaluatie in Greenfield- en Brownfield-installaties.