Uitbreiding van het Safety-portfolio – Veilige IO-modulen voor Failsafe over Ethercat

20-02-2024
Veilige IO-module

Om een veilig systeem te realiseren, biedt Phoenix Contact twee nieuwe Safety-IO-modulen voor Safety over Ethercat (FSoE) in een compact design.

Safety over Ethercat (FSoE) heeft zich gevestigd als een belangrijk Safety-protocol naast PROFIsafe. Phoenix Contact ondersteunt deze markttrend met de compacte AXL SE-familie. In combinatie met het Ethercat-kopstation kunnen Safety-oplossingen op basis van FSoE eenvoudig en ruimtebesparend worden gerealiseerd. De AXL SE FSDI8/3-module bevat acht veilige digitale ingangen in 3-draads aansluittechniek. De AXL SE FSDO4/2-module beschikt over vier digitale uitgangen tot 2 A.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications