De configureerbare veiligheidsmodules van de productfamilie PSRmodular XC van Phoenix Contact zijn gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Dit breidt het aantal toepassingen nog verder uit.
Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.
- Filters:
-
Bereik
-
Evenementencategorie
-
Productcategorie
- Gebruikte filters (1):
Functionele veiligheid tot SIL 3 in explosiegevaarlijke omgevingen
24-06-2025
Upgrade en nieuwe productvarianten voor MACX Analog-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers
21-05-2024
De beproefde MACX Analog-familie van scheidingsversterkers met intrinsiekveilige explosiebeveiliging en functionele veiligheid van Phoenix Contact is uitgebreid met enkele productvarianten en heeft een technologische upgrade ondergaan. De producten kunnen eenvoudig worden gecombineerd met de 6,2 mm-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers uit de MINI Analog Pro-serie.
Uitbreiding van het Safety-portfolio – Veilige IO-modulen voor Failsafe over Ethercat
20-02-2024
Om een veilig systeem te realiseren, biedt Phoenix Contact twee nieuwe Safety-IO-modulen voor Safety over Ethercat (FSoE) in een compact design.
Stem nu: Zeer compacte Ex-i-scheidingsversterker MINI Analog Pro met SIL 3 is finalist bij de Best of Industry Award
26-09-2023
De zeer compacte Ex-i-scheidingsversterkers met SIL 3 MINI Analog Pro staan op de shortlist in de categorie "MSR/Procesautomatisering" van de "Best of Industry Awards".