De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Nieuwe compacte IO-Link-device I/O-boxen voor de veldinstallatie

21-05-2025
Compacte IO-Link-I/O-boxen voor de veldinstallatie

De nieuwe IO-Link-device I/O-boxen van Phoenix Contact voegen robuuste apparaten toe aan het portfolio van de Axioline E-productfamilie. Deze bieden digitale signaalverwerking en flexibele aansluitmogelijkheden voor veeleisende omgevingen.

Twee nieuwe IO-Link-device I/O-boxen (AXL E IOL DIO8 M12 3M en AXL E IOL DI8 M12 3M) breiden de serie van de nieuwe Axioline E-generatie voor schakelkastloze automatisering uit met apparaten voor digitale signaalverwerking. Met de verhoogde beschermklasse IP65/67/69 en een volledig gietzinken behuizing in smalle bouwbreedte van 30 mm zijn de apparaten bedoeld voor directe toepassing in een machine onder ruwe omgevingsomstandigheden. Beide apparaten maken een flexibele aansluiting in het veld met beproefde M12-schroefconnectoren of de nieuwe M12 PUSH-PULL-snelaansluittechniek mogelijk.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications