Functie-uitbreidingen voor AC-laadcontrollers: Nieuw ijkrechtconcept vereenvoudigt certificering door software-update

22-07-2025
AC-laadcontrollers CHARX control

De AC-laadcontrollers CHARX control modular van Phoenix Contact vormen de kern van een intelligente en duurzame laadinfrastructuur voor het mode-3-laden van elektrische voertuigen.

Softwareversie 1.8.0 implementeert een nieuw, vereenvoudigd ijkrechtconcept met OCMF-ondersteuning, waarbij de laadcontroller wordt verwijderd uit de meetcapsule die relevant is voor het ijkrecht. Dit vereenvoudigt de systeemarchitectuur en vermindert de inspanningen voor certificering en onderhoud voor fabrikanten en exploitanten van laadinfrastructuur aanzienlijk.

Het nieuwe ijkrechtconcept voor de CHARX control modular AC-laadcontrollers definieert de energiemeter als enige component van de zogenaamde meetcapsule. In dit model fungeert de laadcontroller alleen als een transparante interface tussen de energiemeter en de OCPP-backend, zonder de gegevens die relevant zijn voor het ijkrecht te verwerken of te wijzigen.

Deze conceptuele heroriëntatie heeft vele voordelen:
• Vereenvoudigde certificering: De tests die relevant zijn voor het ijkrecht blijven een centraal onderdeel van de certificering. Het proces is nu echter veel eenvoudiger: omdat de laadcontroller geen deel meer uitmaakt van de meetcapsule, zijn complexe softwaretests niet meer nodig. Dit omvat in het bijzonder de validatie van ondertekenings- en decoderingsmechanismen, de verwerking van meetwaarden en het bijhouden van een ijkrechtconform logboek. Deze vereenvoudiging vermindert de testinspanningen aanzienlijk en versnelt het certificeringsproces.
•- Toekomstbestendigheid: Software-updates van de laadcontroller leiden niet langer tot het verlies van de ijkrechtcertificering - het certificaat blijft geldig.
•- Ontwerpflexibiliteit: De software van de laadcontroller is niet langer aangepast aan een specifiek model energiemeter. Dit betekent dat verschillende metermodellen kunnen worden gebruikt, wat een flexibel en schaalbaar ontwerp van de laadoplossing mogelijk maakt.
•- Functionele gelijkheid voor alle gebruikers: Met het nieuwe ijkrechtoncept profiteren alle gebruikers - ongeacht of de ijkrechtfunctionaliteit is geactiveerd - van een uniform hoog functionaliteitsniveau.

De consequente scheiding van meting en communicatie die relevant is voor het ijkrecht, maakt de laadinfrastructuur niet alleen eenvoudiger en robuuster, maar ook gemakkelijker aan te passen aan toekomstige vereisten. Het nieuwe ijkrechtconcept wordt geïmplementeerd via een software-update, die vanaf augustus beschikbaar zal zijn in het downloadgedeelte op de betreffende artikelpagina.
De AC-laadcontrollers van Phoenix Contact zijn vanwege het open Linux-platform optimaal voorbereid voor IoT-toepassingen, smart service en de sectorkoppeling en nu ook voor een nog efficiëntere implementatie van ijkrechtvereisten.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications