Veelzijdig toepasbaar – het nieuwe universele gereedschap

22-04-2025
Multifunctionele tangen UNIFOX-MP 6-1 en UNIFOX-MP 7-1

Het UNIFOX-gereedschappenassortiment van Phoenix Contact is uitgebreid met twee nieuwe multifunctionele tangen, drie sleuteltangen en een "Linemans"-tang.

De multifunctionele tang UNIFOX-MP met ergonomische tweecomponentenhandgreep combineert zes of zeven functies in één gereedschap. Ze kunnen niet alleen draden grijpen, buigen en knippen, maar ook kabels strippen en adereindhulzen krimpen. Met behulp van een hoekige punt kunnen verzonken apparaatdozen gemakkelijk worden doorboord en ontbraamd. Terwijl de UNIFOX-MP 6-1 kabels knipt zonder ze te pletten, heeft de UNIFOX-MP 7-1 een zijkniptang. Hiermee kunnen gemakkelijk fijne, middelharde en pianodraden worden ingekort. De tang heeft ook een krimpgedeelte voor geïsoleerde ringkabelschoenen.
De sleuteltang UNIFOX-WRENCH combineert de functies van een tang en een moersleutel. Ideaal voor het grijpen, vasthouden, buigen en draaien van moeren en bouten. Traploos instelbaar met een drukknop en een geïntegreerde schaalverdeling om de sleutelwijdte snel en eenvoudig in te stellen. De parallel glijdende, gladde grijperbekken beschermen gevoelige oppervlakken tegen beschadiging. Dankzij de hefboomverhouding van meer dan 10:1 zorgt de sleuteltang voor een hoge klemkracht en dus een stevige grip.

De "Linemans"-combinatietang UNIFOX-LM is ideaal voor het grijpen, buigen en twisten van draden en voor het doornkrimpen van niet-geïsoleerde kabelschoenen. De ergonomische tweecomponentenhandgreep zorgt voor comfort, terwijl de gekartelde grijpoppervlakken en het extra grijpvlak onder het scharnier voor optimale grip zorgen. Met zijn extra lange snijkanten met een hardheid van 62-64 HRC biedt de UNIFOX-LM optimale knipprestaties en een lange levensduur.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications