Onderscheidingen voor PLC-INTERFACE-relais Circuit Breaker in de VS

10-06-2025
PLC-INTERFACE-relais met Circuit Breaker en awardlogo's

PLC-INTERFACE-relais met Circuit Breaker van Phoenix Contact wint goud bij de Control Engineering 2025 Product of the Year Awards en de titel 'Most Valuable Product' bij de Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards in de VS.

De 'Control Engineering Product of the Year' bekroont al bijna vier decennia baanbrekende technologieën in automatisering en besturing. Producten die de toekomst van industriële engineering vormgeven, worden ook in 2025 bekroond. De genomineerde producten waren tussen 1 januari en 31 december 2024 nieuw op de Noord-Amerikaanse markt. Met de PLC-INTERFACE Circuit Breaker ontvangt Phoenix Contact de Gold Award in de categorie 'Power'.

Het 'Plant Engineering Product of the Year'-programma bestaat dit jaar 37 jaar en blijft de toonaangevende prijs voor de meest innovatieve en invloedrijke nieuwe producten in de verwerkende en niet-verwerkende industrie. Dit jaarlijkse keuzeprogramma voor lezers vestigt de aandacht op innovaties die een revolutie teweegbrengen in de werking van fabrieken en de vooruitgang in de sector stimuleren. Phoenix Contact ontving de onderscheiding 'Most Valuable Product (MVP)' voor de PLC-INTERFACE Circuit Breaker.

Deze onderscheidingen weerspiegelen het streven van Phoenix Contact naar voortdurende innovatie op het gebied van schakelen en industriële automatisering. PLC-INTERFACE Circuit Breaker is de compacte oplossing voor schakelen en zekeren: hij biedt de innovatieve combinatie van relaisinterface en elektronische zekering (beveiligingsschakelaar) in een breedte van slechts 6,2 mm, voor meer ruimte in de schakelkast. De nominale stroom (1 tot 6 A) en het uitschakelgedrag kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd via DIP-switches op het apparaat. Een actieve diagnose-uitgang geeft een betrouwbare statusmelding aan de bovengeschikte besturing. De status wordt visueel aangegeven door een meerkleurige led in groen, geel en rood.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications