De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Uiterst compacte Ex-i-scheidingsversterker en -meetwaardeomvormer MINI Analog Pro met uitgebreid goedkeuringspakket

22-04-2025
Ex-i-scheidingsversterker en meetwaardeomvormer MINI Analog Pro met SIL 3- en Ex i-logo en logo's voor GIT Safety Award en German Innovation Award

De intrinsiek veilige 6,2 mm smalle scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers van de productfamilie MINI Analog Pro van Phoenix Contact beschikken nu over verdere certificeringen naast ATEX/IECEX en CCC Ex.

Dit zijn de richtlijnen UL voor normale en gevaarlijke locaties (ordloc/hazloc), evenals INMETRO (Braziliaanse toelating) en DNV voor maritieme toepassingen. In combinatie met de beoordeling volgens het hoogste veiligheidsniveau SIL 3 combineert de productfamilie intrinsiek veilige explosiebeveiliging en functionele veiligheid tot SIL 3 1oo1 in een bijzonder compact ontwerp qua bouwbreedte en hoogte.

De ATEX/IECEX-certificeringen zorgen voor een veilige werking in explosiegevaarlijke omgevingen, zowel binnen de EU als wereldwijd. Bovendien bevestigt de UL-certificering, die vooral belangrijk is voor de Noord-Amerikaanse markt, dat wordt voldaan aan strenge veiligheidsnormen. Daarnaast garandeert de INMETRO-certificering dat de producten voldoen aan de Braziliaanse veiligheids- en kwaliteitsnormen. Tot slot bewijst de DNV-certificering dat wordt voldaan aan de hoge veiligheids- en kwaliteitseisen van de scheepvaartindustrie, waardoor gebruik in offshoregebieden mogelijk is.

Naast internationale toelating voor alle zones en materiaalgroepen bieden de producten een uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C tot 70 °C en een gedocumenteerd hoogtebereik tot 5000 m. Het hoogste veiligheidsniveau SIL 3 (one out of one) garandeert de bescherming van mens, milieu en systemen.

Het gebruiksvriendelijke design- en bedieningsconcept ondersteunt een eenvoudige bediening. Met intuïtieve configuratie en bewaking via app, communicatie-gateways, digitale tagging en digitaal typeplaatje biedt de productfamilie MINI Analog Pro ook end-to-end digitalisering.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications