Modulaire magazijnbouwset voor de efficiënte beschikbaarstelling van componenten voor de montage

22-10-2024
Materiaalvoorziening met verschillende toevoermagazijnen

Montageprocessen in de schakelkastbouw kunnen worden geoptimaliseerd met de eenvoudige oplossingen voor efficiënte materiaaltoevoer van Phoenix Contact. Het portfolio omvat magazijnen in verschillende ontwerpen, van schapverdelers tot toevoersystemen. Deze kunnen flexibel worden aangepast aan de respectieve vereisten en diversiteit van de componenten. Ongeacht of ze afzonderlijk worden gebruikt als aanvulling op bestaande montagewerkplekken of in combinatie met de werknemersassistentiesystemen van Phoenix Contact.

Dankzij hun grote aanpassingsvermogen aan verschillende montagetaken maken de magazijnen een efficiënte en ergonomische materiaaltoevoer mogelijk. Dit verhoogt de productiviteit en vermindert zoektijd en fouten tijdens de montage.
De montagevriendelijke opstelling van de aangepaste toevoermagazijnen voor aansluitklemmen, onderdelen en etiketteermateriaal of bulkgoedmagazijnen voor kleine onderdelen zorgt voor een verbeterde ergonomische verwijdering en efficiënte toevoer van de vereiste onderdelen. Vullen en hervullen gaat snel en gemakkelijk dankzij de vergrendeling aan de achterkant. Om bijvoorbeeld het duwoppervlak van de toevoermagazijnen te vergroten, wordt het assortiment aangevuld met schapverdelers en toebehoren bestaande uit verschillende bevestigingsprofielen. Ze worden geïnstalleerd door ze eenvoudig vast te klikken op adapter-T-profielen. Het magazijn kan later worden verplaatst en biedt dus een flexibele positionering zonder veel moeite.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications