Efficiënt creëren van individuele etiketteringsprojecten

22-10-2024
Coderingssoftware MARKING system

De intuïtieve coderingssoftware MARKING system van Phoenix Contact biedt ondersteuning in elke fase van het etiketteringsproces. Met toepassingsspecifieke functies kunt u eenvoudig en efficiënt individuele markeringsoplossingen voor elk toepassingsgebied realiseren.

De coderingssoftware combineert krachtige functies, een intuïtieve gebruikersinterface en efficiënte gegevensimport. Hij biedt daarom end-to-end procesondersteuning, van het zoeken en maken van producten tot en met markeringsmateriaal dat klaar is om te installeren. De software kan alle markeersystemen van Phoenix Contact centraal aansturen en beheren. Het resultaat zijn toepassingsspecifieke markeeroplossingen voor de codering van klemmen, aders en kabels, maar ook van apparaten en systemen. Naast uitgebreide functies voor het visueel ontwerpen van markeringsmaterialen biedt de software efficiënte functies voor het importeren van gegevens en geoptimaliseerde interfaces voor gangbare ECAD-systemen en gegevensuitwisselingsformaten. Gestructureerd projectbeheer in overeenstemming met IEC 81346 optimaliseert het hele etiketteringsproces. Het Wire Marking Application Center kan het etiketteringsproces voor aders en kabels aanzienlijk vereenvoudigen. Aan de hand van gestructureerde en gedetailleerde informatie uit het schakelschema worden gebruikers stap voor stap door het hele etiketteringsproces geleid. Dit verhoogt de efficiëntie en vermindert de kans op fouten. De interface met de engineeringssoftware clipx ENGINEER maakt naadloze processen van planning tot productie mogelijk.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management