UNO POWER-voedingen - nieuwe varianten met Push-in en uitgebreid spanningsbereik
Phoenix Contact breidt zijn portfolio uit met nieuwe voedingen: de UNO POWER tot 90 W met Push-in-aansluittechniek en een uitgebreid spanningsbereik tot 277 V AC. Ze vormen de optimale voeding voor eenfasige toepassingen in compacte schakelkasten. De nieuwe voedingen van 30 tot 90 W maken indruk met hun hoge vermogensdichtheid, efficiëntie en de Push-in-aansluiting. Hierdoor zijn ze ideaal voor industriële toepassingen en compacte schakelkasten.
De voedingen zijn eenvoudig en zonder gereedschap te installeren dankzij de Push-in-aansluittechniek, die de efficiëntie en flexibiliteit in industriële toepassingen aanzienlijk verbetert. Ze worden ook gekenmerkt door een uitgebreid spanningsbereik tot 277 V AC.
De UNO POWER-voedingen hebben een breedte van 35 mm en een vermogen van 90 W, wat ruimte in de schakelkast bespaart. De ingangsspanning varieert van 100 tot 277 V AC en van 110 tot 250 V DC, wat een optimale voeding garandeert voor eenfasige installaties. Met een efficiëntie tot 95% leveren de apparaten een aanzienlijke bijdrage aan energiebesparing. De instelbare uitgangsspanning maakt flexibele aanpassing aan verschillende toepassingen mogelijk. De apparaten worden ook gekenmerkt door een hoge gemiddelde bedrijfsduur (MTBF) van meer dan 500.000 uur, wat hun betrouwbaarheid onderstreept. Het brede temperatuurbereik van -25 tot +70 °C en de betrouwbare apparaatstart bij -40 °C maken de apparaten ideaal voor buiteninstallaties en maken een betrouwbaar gebruik bij extreme temperaturen mogelijk. De Push-in-aansluittechniek zorgt ook voor eenvoudige handling en een snelle installatie zonder gereedschap.
De nieuwe UNO POWER-voedingen zijn verkrijgbaar in verschillende vermogensniveaus en uitgangsspanningen en zijn perfect voor gebruik in compacte schakelkasten en veeleisende industriële omgevingen.